CT-1205CL-SMT

12.8mm, 5V, 88dB, 2.4kHz, サーフェイスマウント(SMT), ドライブ回路, 磁気オーディオ・インジケータ・ブザー

CT-1205CL-SMT

仕様


  • ドライブ回路
     
    あり
  • 入力タイプ
     
    VDC
  • 定格電圧
     
    5
  • 音圧(dB)
     
    88
  • マウント
     
    表面実装
  • 消費電流(mA)
     
    30
  • 定格周波数(Hz)
     
    2400
  • 最高動作温度(°C)
     
    70
  • 最低動作温度(°C)
     
    -30
  • 計上
     
    四角
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.8 x 12.8 x 7.1
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.5 x 0.5 x 0.28
  • ウォッシャブル
     
    あり
 
Powered By OneLink