CPE-420

41.8mm, 3~16V, 102dB, 2.8kHz, リード線付パネルマウント, ドライブ回路, ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー

CPE-420

仕様


  • ドライブ回路
     
    あり
  • 入力タイプ
     
    VDC
  • 定格電圧
     
    12
  • 音圧(dB)
     
    102
  • マウント
     
    パネルマウント
  • 消費電流(mA)
     
    50
  • 定格周波数(Hz)
     
    2800
  • 最高動作温度(°C)
     
    85
  • 最低動作温度(°C)
     
    -30
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    41.8 x 41.8 x 22
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    1.65 x 1.65 x 0.87
  • ウォッシャブル
     
    なし
 
Powered By OneLink