CPE-200

23.8mm、 3~20V、 73dB、 3.1kHz、 リード線付パネルマウント、 ドライブ回路、 ピエゾ・オーディオ・インジケータ・ブザー

CPE-200

仕様


  • ドライブ回路
     
    あり
  • 入力タイプ
     
    VDC
  • 定格電圧
     
    12
  • 音圧(dB)
     
    73
  • マウント
     
    パネルマウント
  • 消費電流(mA)
     
    14
  • 定格周波数(Hz)
     
    3100
  • 最高動作温度(°C)
     
    85
  • 最低動作温度(°C)
     
    -30
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    23.8 x 23.8 x 14.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.94 x 0.94 x 0.57
  • ウォッシャブル
     
    なし
 
Powered By OneLink