アクティブ

SWI5-E-USBシリーズ

欧州用ブレードAC-DCウォールマウント (USB Aインレット)

SWI5-E-USB
SWI5-E-USB
SWI5-E-USB正面図
SWI5-E-USB極の図

概要

  • 5W
  • 5VDC出力
  • 無負荷時の電力消費 < 0.075W
  • 統合型USBタイプAコネクタ
  • 制限電源(LPS)定格

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

SWI5-E-USBシリーズは、提案された、より厳格なEU CoCティア2要件に加え、現在の米国DoEレベルVI効率基準に適合するように設計された5W EU壁電源アダプタです。  このAC-DC電源は、統合USBコネクタと超小型設計を特長とし、CUIの新たな取り組みの延長として、環境に優しい最新の動力技術を使用した最も効率の良い電源ソリューションをお客様に提供しています。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    90 ~ 264
  • パッケージ
     
    ウォールマウント
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 効率基準
     
    EU 2019/1782、CoCティア2
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.339 x 1.417 x 0.886
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    84.82 x 36 x 22.5
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
SWI5-5-E-I38 5 5 1 CE 3Dモデル 在庫確認SWI5-5-E-I38 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink