製造中止

PSK-S2Cシリーズ

ボードマウントAC-DC電源

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PSK-S2Cシリーズ
PSK-S2Cシリーズの別の画像

概要

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.33 x 0.87 x 0.71
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    33.7 x 22.2 x 18
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-S2C-3 2 3.3 0.6 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S2C-3
PSK-S2C-5 2 5 0.4 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S2C-5
PSK-S2C-9 2 9 0.222 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S2C-9
PSK-S2C-12 2 12 0.167 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S2C-12
PSK-S2C-15 2 15 0.133 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S2C-15
PSK-S2C-24 2 24 0.083 UL/cUL, CE 在庫確認PSK-S2C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink