PSK-S10Cシリーズ

10W、 シングル出力、カプセル化済み、 ボードマウント、 AC-DC電源

PSK-S10Cシリーズ
PSK-S10Cシリーズの別の画像

PSK-S10Cシリーズは、コンパクトなボードマウント・パッケージに収められた、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。これらのカプセル化された単一出力モジュールは、10Wを継続して出力し、4kVAC分離と-40から70℃範囲の広い駆動温度範囲を特徴としており、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。

特長


  • ユニバーサル入力(85~264 Vac)
  • -40~+70°Cの動作温度
  • 過電圧および過電流に対する保護機能を搭載
  • AC4,000V絶縁
  • CISPR32 EN 55032 クラスB準拠
  • UL/EN/IEC 62368認証済み

仕様


  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    53.8 x 28.8 x 19
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    2.118 x 1.134 x 0.748

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSK-S10C-3 6.6 3.3 2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S10C-3 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-5 10 5 2 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S10C-5 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-9 10 9 1.1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S10C-9 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-12 10 12 0.9 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S10C-12 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-15 10 15 0.7 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S10C-15 サンプルの依頼 見積依頼
PSK-S10C-24 10 24 0.45 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSK-S10C-24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink