パラメトリック検索:DCファン


ファンの種類
 
軸流ファン
ブロワー
ベアリング・タイプ
 
ボール
omniCOOL™
エアフロー(CFM)
 
2.6
3.5
3.9
4.5
4.8
5.1
5.2
5.4
5.5
5.7
6.3
7
7.5
7.7
8
8.9
9.6
9.9
10
10.2
10.8
11
12.2
12.3
12.7
13
13.6
13.8
14.3
16
16.07
16.3
16.5
17
17.6
18.6
19
19.3
22.4
22.8
23
23.5
23.9
24.18
25.5
26.4
26.6
27
27.5
28.4
29
30
30.4
30.5
31.11
31.4
33
33.6
33.61
35.9
36
36.25
37
39.5
40
41
43
43.96
44.2
45
49
51.5
53
54.7
57
60
65
69.2
70
75
93
96.06
108.2
116
126.89
138
200.9
最小値
最大値
定格速度(RPM)
 
1700
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
5000
5100
5200
5400
5500
5700
5800
6000
6100
6800
7000
7200
8000
8300
8500
最小値
最大値
静圧(inH2O)
 
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.1
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15
0.16
0.163
0.164
0.17
0.18
0.19
0.203
0.21
0.22
0.228
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.285
0.29
0.3
0.31
0.33
0.35
0.36
0.369
0.4
0.41
0.416
0.43
0.44
0.46
0.48
0.493
0.56
0.6
0.64
0.65
0.66
0.666
0.67
0.78
0.89
0.92
0.97
3.39
5.22
最小値
最大値
ノイズ(dBA)
 
10.7
12.3
14.5
15.4
15.7
16.5
16.7
17.7
20.1
20.4
20.5
20.6
21
21.3
21.5
22
23.4
25
25.5
25.6
26
26.5
27
27.3
27.5
28
28.5
28.8
29
29.2
30
30.7
30.8
31.2
31.4
31.5
32
33
33.1
33.5
33.9
34
34.2
34.7
35
36
36.2
37
37.2
37.5
38
38.1
38.2
39
39.8
40
40.2
40.5
40.6
41.4
41.5
41.6
42
42.2
43
43.1
43.5
43.7
44
44.5
44.7
45
45.5
46
47
48
49
49.6
49.8
50
53.1
53.5
53.8
55.8
61.5
62.8
69.9
最小値
最大値
定格電圧(Vdc)
 
5
12
24
48
動作電圧(Vdc)
 
3.5 ~ 6
4 ~ 5.75
4.5 ~ 13.2
4.5 ~ 13.8
6 ~ 12
6 ~ 12.6
6 ~ 13.2
6 ~ 13.8
8 ~ 27.6
10 ~ 27.6
16 ~ 26.4
16 ~ 27.6
24 ~ 56
30 ~ 55.2
最大入力電流(mA)
 
26
28
29
30
33
34
38
39
40
42
45
46
48
49
50
51
53
54
55
56
58
59
62
64
65
67
74
75
76
78
79
80
81
83
86
87
88
89
91
92
97
98
101
104
106
109
110
114
115
119
121
124
125
127
130
137
138
140
144
147
149
150
157
158
161
164
168
170
173
178
179
188
191
196
207
213
220
225
230
233
238
240
250
253
258
260
265
270
276
277
280
288
300
320
322
328
357
390
400
403
426
430
440
450
480
484
500
600
790
820
880
958
1750
1840
3850
最小値
最大値
タコメータ信号
 
なし
あり
回転検出器
 
なし
あり
PWM制御信号
 
なし
あり
長さ(mm)
 
40
50
51.5
60
70
75.7
80
92
97
97.2
120
最小値
最大値
幅(mm)
 
40
50
51.6
60
70
75.7
80
92
94.4
95
120
最小値
最大値
高さ(mm)
 
10
10.6
15
15.4
20
25
25.4
30
32
33
38
最小値
最大値
アイテム
1 2 3 4 5 ... 20
表示:
製品番号 ベアリング・タイプ エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧
(Vdc)
動作電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) 外形寸法 LxWxH (mm) データ
シート
在庫
確認
RFQ
CFM-4010-03-10
CFM-4010-03-10
ボール 10 8300 0.285 37 5 4 ~ 5.75 240 40 x 40 x 10.6 データシートCFM-4010-03-10 在庫確認CFM-4010-03-10 CFM-4010-03-10の見積依頼
CFM-4010-03-20
CFM-4010-03-20
ボール 10 8300 0.285 37 5 4 ~ 5.75 240 40 x 40 x 10.6 データシートCFM-4010-03-20 在庫確認CFM-4010-03-20 CFM-4010-03-20の見積依頼
CFM-4010-03-22
CFM-4010-03-22
ボール 10 8300 0.285 37 5 4 ~ 5.75 240 40 x 40 x 10.6 データシートCFM-4010-03-22 在庫確認CFM-4010-03-22 CFM-4010-03-22の見積依頼
CFM-4010-13-10
CFM-4010-13-10
ボール 10 8300 0.285 37 12 6 ~ 13.8 130 40 x 40 x 10.6 データシートCFM-4010-13-10 在庫確認CFM-4010-13-10 CFM-4010-13-10の見積依頼
CFM-4010-13-20
CFM-4010-13-20
ボール 10 8300 0.285 37 12 6 ~ 13.8 130 40 x 40 x 10.6 データシートCFM-4010-13-20 在庫確認CFM-4010-13-20 CFM-4010-13-20の見積依頼
CFM-4010-13-22
CFM-4010-13-22
ボール 10 8300 0.285 37 12 6 ~ 13.8 130 40 x 40 x 10.6 データシートCFM-4010-13-22 在庫確認CFM-4010-13-22 CFM-4010-13-22の見積依頼
CFM-5010-03-10
CFM-5010-03-10
ボール 16.07 6100 0.203 37.2 5 4 ~ 5.75 280 50 x 50 x 10.6 データシートCFM-5010-03-10 在庫確認CFM-5010-03-10 CFM-5010-03-10の見積依頼
CFM-5010-03-20
CFM-5010-03-20
ボール 16.07 6100 0.203 37.2 5 4 ~ 5.75 280 50 x 50 x 10.6 データシートCFM-5010-03-20 在庫確認CFM-5010-03-20 CFM-5010-03-20の見積依頼
CFM-5010-03-22
CFM-5010-03-22
ボール 16.07 6100 0.203 37.2 5 4 ~ 5.75 280 50 x 50 x 10.6 データシートCFM-5010-03-22 在庫確認CFM-5010-03-22 CFM-5010-03-22の見積依頼
CFM-5010-13-10
CFM-5010-13-10
ボール 16.07 6100 0.203 37 12 6 ~ 13.8 140 50 x 50 x 10.6 データシートCFM-5010-13-10 在庫確認CFM-5010-13-10 CFM-5010-13-10の見積依頼
CFM-5010-13-20
CFM-5010-13-20
ボール 16.07 6100 0.203 37 12 6 ~ 13.8 140 50 x 50 x 10.6 データシートCFM-5010-13-20 在庫確認CFM-5010-13-20 CFM-5010-13-20の見積依頼
CFM-5010-13-22
CFM-5010-13-22
ボール 16.07 6100 0.203 37 12 6 ~ 13.8 140 50 x 50 x 10.6 データシートCFM-5010-13-22 在庫確認CFM-5010-13-22 CFM-5010-13-22の見積依頼
CFM-6010-13-10
CFM-6010-13-10
ボール 24.18 5500 0.22 41.4 12 6 ~ 13.8 260 60 x 60 x 10.6 データシートCFM-6010-13-10 在庫確認CFM-6010-13-10 CFM-6010-13-10の見積依頼
CFM-6010-13-11
CFM-6010-13-11
ボール 24.18 5500 0.22 41.4 12 6 ~ 13.8 260 60 x 60 x 10.6 データシートCFM-6010-13-11 -- CFM-6010-13-11の見積依頼
CFM-6010-13-20
CFM-6010-13-20
ボール 24.18 5500 0.22 41.4 12 6 ~ 13.8 260 60 x 60 x 10.6 データシートCFM-6010-13-20 在庫確認CFM-6010-13-20 CFM-6010-13-20の見積依頼
CFM-6010-13-22
CFM-6010-13-22
ボール 24.18 5500 0.22 41.4 12 6 ~ 13.8 260 60 x 60 x 10.6 データシートCFM-6010-13-22 在庫確認CFM-6010-13-22 CFM-6010-13-22の見積依頼
CFM-6015-13-10
CFM-6015-13-10
ボール 27.5 5100 0.228 39 12 6 ~ 13.8 220 60 x 60 x 15.4 データシートCFM-6015-13-10 在庫確認CFM-6015-13-10 CFM-6015-13-10の見積依頼
CFM-6015-13-11
CFM-6015-13-11
ボール 27.5 5100 0.228 39 12 6 ~ 13.8 220 60 x 60 x 15.4 データシートCFM-6015-13-11 在庫確認CFM-6015-13-11 CFM-6015-13-11の見積依頼
CFM-6015-13-20
CFM-6015-13-20
ボール 27.5 5100 0.228 39 12 6 ~ 13.8 220 60 x 60 x 15.4 データシートCFM-6015-13-20 在庫確認CFM-6015-13-20 CFM-6015-13-20の見積依頼
CFM-6015-13-22
CFM-6015-13-22
ボール 27.5 5100 0.228 39 12 6 ~ 13.8 220 60 x 60 x 15.4 データシートCFM-6015-13-22 在庫確認CFM-6015-13-22 CFM-6015-13-22の見積依頼
CFM-6025-13-10
CFM-6025-13-10
ボール 36.25 7000 0.666 49 12 6 ~ 13.8 400 60 x 60 x 25.4 データシートCFM-6025-13-10 -- CFM-6025-13-10の見積依頼
CFM-6025-13-11
CFM-6025-13-11
ボール 36.25 7000 0.666 49 12 6 ~ 13.8 400 60 x 60 x 25.4 データシートCFM-6025-13-11 -- CFM-6025-13-11の見積依頼
CFM-6025-13-20
CFM-6025-13-20
ボール 36.25 7000 0.666 49 12 6 ~ 13.8 400 60 x 60 x 25.4 データシートCFM-6025-13-20 -- CFM-6025-13-20の見積依頼
CFM-6025-13-22
CFM-6025-13-22
ボール 36.25 7000 0.666 49 12 6 ~ 13.8 400 60 x 60 x 25.4 データシートCFM-6025-13-22 -- CFM-6025-13-22の見積依頼
CFM-7010-13-10
CFM-7010-13-10
ボール 31.11 4400 0.164 40.6 12 6 ~ 13.8 270 70 x 70 x 10.6 データシートCFM-7010-13-10 在庫確認CFM-7010-13-10 CFM-7010-13-10の見積依頼
 
Powered By OneLink