パラメトリック検索:内部AC-DC電源

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
2
3
3.3
4
5
5.1
6
9
9.9
10
10.2
10.5
10.8
12
13.2
13.5
14
14.4
14.85
15
15.36
15.4
15.6
19.2
19.5
19.8
19.9
20
20.4
20.5
20.7
21
21.6
24
25
25.2
25.5
26.4
27.4
30
30.2
30.6
31.2
32
32.5
35
36
40
45
45.6
48
50
50.4
51
52.2
52.8
54
60
65
69.8
70
71
72
73
75
75.12
75.6
76.8
80
80.2
80.4
85
85.05
85.2
90
97.5
100
100.5
100.8
102
105
108
110
110.4
114
119.9
120
129.6
150
151.2
153.6
154.8
156
158.4
160
180
200
200.4
201
201.6
204
210
211.2
212.4
225
240
249.6
250
252
260
264
275
300
320
320.4
321
321.6
325
348
349.2
350.3
350.4
351
400
450
499
500
549
550
600
出力数
dropdn-arrow
1
2
3
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
3
3.3
5
9
12
15
18
19
24
27
28
30
36
48
54
55
56
58
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.125
0.166
0.2
0.208
0.21
0.25
0.266
0.32
0.333
0.34
0.4
0.41
0.416
0.42
0.45
0.5
0.52
0.555
0.56
0.57
0.6
0.625
0.63
0.66
0.67
0.7
0.75
0.8
0.83
0.834
0.85
0.9
0.93
0.938
0.94
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.34
1.36
1.4
1.45
1.46
1.5
1.515
1.6
1.66
1.67
1.7
1.77
1.875
1.9
1.94
2
2.08
2.1
2.2
2.22
2.3
2.4
2.5
2.6
2.66
2.67
2.7
2.71
2.78
2.8
2.92
3
3.1
3.125
3.13
3.2
3.3
3.33
3.34
3.35
3.4
3.55
3.6
3.7
3.75
3.8
3.88
3.92
4
4.1
4.16
4.17
4.2
4.3
4.34
4.4
4.44
4.45
4.5
4.63
4.69
4.7
4.74
5
5.2
5.21
5.36
5.4
5.42
5.56
5.6
5.67
5.83
5.84
5.9
5.93
6
6.25
6.3
6.5
6.6
6.66
6.67
6.7
6.93
7
7.03
7.1
7.22
7.3
7.32
7.4
7.41
7.5
7.6
8
8.3
8.33
8.34
8.35
8.4
8.5
8.8
8.89
8.9
8.93
9
9.17
9.38
9.4
9.48
9.5
9.7
9.73
9.75
10
10.42
10.45
10.5
10.8
10.83
11.11
11.43
11.46
12
12.5
13
13.3
13.33
13.4
13.89
13.9
14
14.29
14.6
15
15.3
16.6
16.67
16.7
17
17.78
18
18.33
18.75
18.8
20
20.4
20.8
20.83
20.9
21.33
21.4
21.67
22
22.22
22.9
22.92
23.2
23.7
25
26.67
26.7
29
29.2
30
33.3
33.33
37.5
40
41.6
41.67
41.7
45
60
80
7200
21600
28800
144000
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
5
12
15
24
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
1
2
3
3.5
6
6.67
8.33
10.42
公称入力電圧(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
パッケージ
dropdn-arrow
フルモールド
金属製ケース
オープンフレーム
プラスティック・ケース
Uフレーム
マウント
dropdn-arrow
シャーシ
シャーシマウント
DINレール
PCB
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
安全基準
dropdn-arrow
60335
60601
60950
61558
62368
安全認証
dropdn-arrow
CB
CE
CE, UKCA
cUL/UL
FCC
GS
Nemko
TUV
UKCA
UL
UL.
UL/cUL
標準フットプリント
dropdn-arrow
2" x "2
5.08 x 2.54cm
5.08cm x 5.08cm
5.08cm x 10.16cm
7.62cm x 12.7cm
10.16 x 15.24cm
10.16cm x 15.24cm
10.16cm x 22.86cm
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却
高ピーク出力
入力OVC III
ロード・シェアリング
出力トリム
パワーブースト
力率補正
パワーグッド信号
リモートオン/オフ制御
リモート検知
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ -10
≤ 0
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 40
≥ 45
≥ 50
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 40
≥ 45
≥ 50
≥ 55
≥ 60
≥ 65
≥ 70
≥ 80
≥ 85
アイテム
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 入力電圧(VAC) パッケージ 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
VMS-550C-12-CFS 499 12 41.6 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVMS-550C-12-CFS 在庫確認VMS-550C-12-CFS
VMS-550C-27-CFS 550 27 20.4 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVMS-550C-27-CFS 在庫確認VMS-550C-27-CFS
VMS-550C-15-CFS 499 15 33.3 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVMS-550C-15-CFS 在庫確認VMS-550C-15-CFS
VMS-550C-48-CFS 550 48 11.46 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVMS-550C-48-CFS 在庫確認VMS-550C-48-CFS
VMS-550C-24-CFS 549 24 22.9 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVMS-550C-24-CFS 在庫確認VMS-550C-24-CFS
VMS-550C-36-CFS 550 36 15.3 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVMS-550C-36-CFS 在庫確認VMS-550C-36-CFS
VMS-550C-15-CNF 499 15 33.3 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVMS-550C-15-CNF 在庫確認VMS-550C-15-CNF
VMS-550C-12-CNF 499 12 41.6 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVMS-550C-12-CNF 在庫確認VMS-550C-12-CNF
VMS-550C-24-CNF 549 24 22.9 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVMS-550C-24-CNF 在庫確認VMS-550C-24-CNF
VMS-550C-36-CNF 550 36 15.3 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVMS-550C-36-CNF 在庫確認VMS-550C-36-CNF
VMS-550C-48-CNF 550 48 11.46 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVMS-550C-48-CNF 在庫確認VMS-550C-48-CNF
VMS-550C-27-CNF 550 27 20.4 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVMS-550C-27-CNF 在庫確認VMS-550C-27-CNF
VMS-550C-24 549 24 22.9 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 40.5 データシートVMS-550C-24 在庫確認VMS-550C-24
VMS-550C-15 499 15 33.3 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 40.5 データシートVMS-550C-15 在庫確認VMS-550C-15
VMS-550C-12 499 12 41.6 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 40.5 データシートVMS-550C-12 在庫確認VMS-550C-12
VMS-550C-27 550 27 20.4 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 40.5 データシートVMS-550C-27 在庫確認VMS-550C-27
VMS-550C-36 550 36 15.3 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 40.5 データシートVMS-550C-36 在庫確認VMS-550C-36
VMS-550C-48 550 48 11.46 90 ~ 264 オープンフレーム 127 x 76.2 x 40.5 データシートVMS-550C-48 在庫確認VMS-550C-48
VOF-550C-12-CFS 499 12 41.6 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVOF-550C-12-CFS 在庫確認VOF-550C-12-CFS
VOF-550C-24-CFS 549 24 22.9 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVOF-550C-24-CFS 在庫確認VOF-550C-24-CFS
VOF-550C-15-CFS 499 15 33.3 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVOF-550C-15-CFS 在庫確認VOF-550C-15-CFS
VOF-550C-27-CFS 550 27 20.4 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVOF-550C-27-CFS 在庫確認VOF-550C-27-CFS
VOF-550C-36-CFS 550 36 15.3 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVOF-550C-36-CFS 在庫確認VOF-550C-36-CFS
VOF-550C-48-CFS 550 48 11.46 90 ~ 264 金属製ケース 160 x 86 x 43 データシートVOF-550C-48-CFS 在庫確認VOF-550C-48-CFS
VOF-550C-48-CNF 550 48 11.46 90 ~ 264 金属製ケース 130 x 86 x 43 データシートVOF-550C-48-CNF 在庫確認VOF-550C-48-CNF
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink