パラメトリック検索:USBコネクター


コネクターの種類
 
プラグ
レセプタクル
USBタイプ
 
Micro AB
Micro B
Mini AB
Mini B
タイプA
タイプB
タイプC
USB規格
 
USB 2.0
USB 3.0/3.1 Gen 1
USB 3.1 Gen 2
マウント
 
ケーブル
ミッドマウント(SMT)
ミッドマウントSMT
表面実装
スルーホール
方向
 
水平型
垂直型
コンタクトめっき厚
 
15 µin (min)
2 µin (min)
3 µin (min)
30 µin (min)
6 µin (min)
ゴールドフラッシュ
カラー絶縁体
 
IP定格
 
IP67
アイテム
表示:
製品番号 USBタイプ USB規格 マウント 方向 コンタクトめっき厚 データ
シート
在庫
確認
RFQ
UJ3-MIABH-1-SMT
UJ3-MIABH-1-SMT
Micro AB USB 3.0/3.1 Gen 1 表面実装 水平型 3 µin (min) データシートUJ3-MIABH-1-SMT 在庫確認UJ3-MIABH-1-SMT UJ3-MIABH-1-SMTの見積依頼
UJ2-MIBH-4-SMT
UJ2-MIBH-4-SMT
Micro B USB 2.0 表面実装 水平型 30 µin (min) データシートUJ2-MIBH-4-SMT 在庫確認UJ2-MIBH-4-SMT UJ2-MIBH-4-SMTの見積依頼
UJ2-MIBH-4-MSMT
UJ2-MIBH-4-MSMT
Micro B USB 2.0 ミッドマウント(SMT) 水平型 30 µin (min) データシートUJ2-MIBH-4-MSMT 在庫確認UJ2-MIBH-4-MSMT UJ2-MIBH-4-MSMTの見積依頼
UJ2W-MIBH-4-SMT
UJ2W-MIBH-4-SMT
Micro B USB 2.0 表面実装 水平型 30 µin (min) データシートUJ2W-MIBH-4-SMT 在庫確認UJ2W-MIBH-4-SMT UJ2W-MIBH-4-SMTの見積依頼
UJ2-MIBH2-4-SMT
UJ2-MIBH2-4-SMT
Micro B USB 2.0 表面実装 水平型 30 µin (min) データシートUJ2-MIBH2-4-SMT 在庫確認UJ2-MIBH2-4-SMT UJ2-MIBH2-4-SMTの見積依頼
UP3-MIBV-4-CM
UP3-MIBV-4-CM
Micro B USB 3.0/3.1 Gen 1 ケーブル 垂直型 30 µin (min) データシートUP3-MIBV-4-CM 在庫確認UP3-MIBV-4-CM UP3-MIBV-4-CMの見積依頼
UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67
UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67
Micro B USB 2.0 表面実装 水平型 30 µin (min) データシートUJ2-MIBH-4-SMT-TR-67 在庫確認UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67 UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67の見積依頼
UJ2-AH-4-TH
UJ2-AH-4-TH
タイプA USB 2.0 スルーホール 水平型 30 µin (min) データシートUJ2-AH-4-TH 在庫確認UJ2-AH-4-TH UJ2-AH-4-THの見積依頼
UJ3-AH-4-TH
UJ3-AH-4-TH
タイプA USB 3.0/3.1 Gen 1 スルーホール 水平型 30 µin (min) データシートUJ3-AH-4-TH 在庫確認UJ3-AH-4-TH UJ3-AH-4-THの見積依頼
UP3-AV-4-CM
UP3-AV-4-CM
タイプA USB 3.0/3.1 Gen 1 ケーブル 垂直型 30 µin (min) データシートUP3-AV-4-CM 在庫確認UP3-AV-4-CM UP3-AV-4-CMの見積依頼
UJ2-BV-1-TH
UJ2-BV-1-TH
タイプB USB 2.0 スルーホール 垂直型 3 µin (min) データシートUJ2-BV-1-TH 在庫確認UJ2-BV-1-TH UJ2-BV-1-THの見積依頼
UJ31-CH-G2-SMT-TR
UJ31-CH-G2-SMT-TR
タイプC USB 3.1 Gen 2 表面実装 水平型 ゴールドフラッシュ データシートUJ31-CH-G2-SMT-TR 在庫確認UJ31-CH-G2-SMT-TR UJ31-CH-G2-SMT-TRの見積依頼
UJ31-CH-3-SMT-TR
UJ31-CH-3-SMT-TR
タイプC USB 3.1 Gen 2 表面実装 水平型 3 µin (min) データシートUJ31-CH-3-SMT-TR 在庫確認UJ31-CH-3-SMT-TR UJ31-CH-3-SMT-TRの見積依頼
UJ31-CH-4-MSMT-TR
UJ31-CH-4-MSMT-TR
タイプC USB 3.1 Gen 2 ミッドマウントSMT 水平型 ゴールドフラッシュ データシートUJ31-CH-4-MSMT-TR 在庫確認UJ31-CH-4-MSMT-TR UJ31-CH-4-MSMT-TRの見積依頼
UP31-CV-G-CM
UP31-CV-G-CM
タイプC USB 3.1 Gen 2 ケーブル 垂直型 2 µin (min) データシートUP31-CV-G-CM 在庫確認UP31-CV-G-CM UP31-CV-G-CMの見積依頼
UJ31-CH-G1-SMT-TR
UJ31-CH-G1-SMT-TR
タイプC USB 3.1 Gen 2 表面実装 水平型 ゴールドフラッシュ データシートUJ31-CH-G1-SMT-TR 在庫確認UJ31-CH-G1-SMT-TR UJ31-CH-G1-SMT-TRの見積依頼
UJ31-CH-3-MSMT-TR-67
UJ31-CH-3-MSMT-TR-67
タイプC USB 3.1 Gen 2 ミッドマウントSMT 水平型 15 µin (min) データシートUJ31-CH-3-MSMT-TR-67 在庫確認UJ31-CH-3-MSMT-TR-67 UJ31-CH-3-MSMT-TR-67の見積依頼
UJ2-MBH-1-SMT
UJ2-MBH-1-SMT
Mini B USB 2.0 表面実装 水平型 3 µin (min) データシートUJ2-MBH-1-SMT 在庫確認UJ2-MBH-1-SMT UJ2-MBH-1-SMTの見積依頼
UJ2-MBH-2-SMT
UJ2-MBH-2-SMT
Mini B USB 2.0 表面実装 水平型 6 µin (min) データシートUJ2-MBH-2-SMT 在庫確認UJ2-MBH-2-SMT UJ2-MBH-2-SMTの見積依頼
UJ2-MBH-3-SMT
UJ2-MBH-3-SMT
Mini B USB 2.0 表面実装 水平型 15 µin (min) データシートUJ2-MBH-3-SMT 在庫確認UJ2-MBH-3-SMT UJ2-MBH-3-SMTの見積依頼
UJ2-MBH-4-SMT
UJ2-MBH-4-SMT
Mini B USB 2.0 表面実装 水平型 30 µin (min) データシートUJ2-MBH-4-SMT 在庫確認UJ2-MBH-4-SMT UJ2-MBH-4-SMTの見積依頼
UJ2-ADH-1-TH
UJ2-ADH-1-TH
タイプA USB 2.0 スルーホール 水平型 3 µin (min) データシートUJ2-ADH-1-TH 在庫確認UJ2-ADH-1-TH UJ2-ADH-1-THの見積依頼
UJ2-ADH-3-TH
UJ2-ADH-3-TH
タイプA USB 2.0 スルーホール 水平型 15 µin (min) データシートUJ2-ADH-3-TH 在庫確認UJ2-ADH-3-TH UJ2-ADH-3-THの見積依頼
UJ2-ADH-W1-TH
UJ2-ADH-W1-TH
タイプA USB 2.0 スルーホール 水平型 3 µin (min) データシートUJ2-ADH-W1-TH 在庫確認UJ2-ADH-W1-TH UJ2-ADH-W1-THの見積依頼
UJ2-AH-1-SMT
UJ2-AH-1-SMT
タイプA USB 2.0 表面実装 水平型 3 µin (min) データシートUJ2-AH-1-SMT 在庫確認UJ2-AH-1-SMT UJ2-AH-1-SMTの見積依頼
 
Powered By OneLink