パラメトリック検索:オーディオ・コネクター

オーディオ規格(mm)
dropdn-arrow
2.5
3.5
6.3
コネクターの種類
dropdn-arrow
アダプター
ジャック
プラグ
レセプタクル
マウント
dropdn-arrow
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
ミッドマウントSMT
パネルマウント
表面実装
スルーホール
導電体の数
dropdn-arrow
2
3
4
5
6
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
シールド
dropdn-arrow
なし
あり
内部スイッチ
dropdn-arrow
0
DPDT
通常開いている
1
SPDT
2
3
ポート数
dropdn-arrow
1
2
長さ(mm)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
8.6
9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
11
11.1
11.4
11.5
11.6
12
12.2
12.5
13
13.05
13.1
13.3
13.5
13.8
13.9
14
14.1
14.2
14.5
14.6
14.7
15
15.2
15.25
15.5
15.55
15.8
16.2
16.8
17
17.1
17.3
17.5
18
18.5
18.8
19.5
20
20.5
20.6
20.7
20.8
21
21.3
23.3
24
24.4
24.7
25.8
26.6
33.3
33.8
34
34.5
37
38
40.5
40.9
41
45.1
45.6
45.8
46
46.5
48
52
52.5
57
59
59.5
60
60.5
64
71
75
88
幅(mm)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
4.5
5
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
6
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
9
9.08
9.1
9.5
9.6
9.7
10
10.2
10.4
10.8
11
11.3
11.5
11.8
12
12.2
12.5
12.8
13
13.5
13.8
15
20
26.1
高さ(mm)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.05
4.1
4.2
4.25
4.3
4.5
4.6
4.65
4.8
5
5.1
5.3
5.4
5.48
5.6
5.65
6
6.1
6.4
7.3
8
9
9.5
10
10.5
11
11.3
12.3
12.7
13.6
dropdn-arrow
ピンク
IP定格
dropdn-arrow
IP67
アイテム
表示:
製品番号 オーディオ規格(mm) マウント 導電体の数 シールド 内部スイッチ 定格電圧(VDC) 定格電流(A) データシート 在庫確認
MR-2501 2.5 ケーブル - モジュラー 2 -- 0 -- 0.5 データシートMR-2501 在庫確認MR-2501
SR-2501 2.5 ケーブル - モジュラー 3 なし 0 -- 0.5 データシートSR-2501 在庫確認SR-2501
SJ2-25505A-SMT-TR 2.5 表面実装 5 なし 0 12 1 データシートSJ2-25505A-SMT-TR 在庫確認SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR 2.5 表面実装 4 なし 1 12 1 データシートSJ2-25504B-SMT-TR 在庫確認SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR 2.5 表面実装 3 なし 0 12 1 データシートSJ2-2503A-SMT-TR 在庫確認SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR 2.5 表面実装 4 なし 2 12 1 データシートSJ2-2504D-SMT-TR 在庫確認SJ2-2504D-SMT-TR
SJ2-25504D-SMT-TR 2.5 表面実装 4 なし 2 12 1 データシートSJ2-25504D-SMT-TR 在庫確認SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR 2.5 表面実装 3 なし 0 12 1 データシートSJ2-2594A-SMT-TR 在庫確認SJ2-2594A-SMT-TR
MP-2501A 2.5 ケーブル - モジュラー 2 なし 0 12 1 データシートMP-2501A 在庫確認MP-2501A
MP-2511 2.5 ケーブル - オーバーモールド 2 なし 0 12 1 データシートMP-2511 在庫確認MP-2511
MP-2522-01 2.5 ケーブル - オーバーモールド 2 なし 0 12 1 データシートMP-2522-01 在庫確認MP-2522-01
SP-2533-01 2.5 ケーブル - オーバーモールド 3 なし 0 12 1 データシートSP-2533-01 在庫確認SP-2533-01
SP-2533A 2.5 ケーブル - モジュラー 2 なし 0 12 1 データシートSP-2533A 在庫確認SP-2533A
SP-2541 2.5 ケーブル - オーバーモールド 4 なし 0 12 1 データシートSP-2541 在庫確認SP-2541
SP-2541-WT 2.5 ケーブル - オーバーモールド 4 なし 0 12 1 データシートSP-2541-WT 在庫確認SP-2541-WT
SP-2544 2.5 ケーブル - モジュラー 4 なし 0 12 1 データシートSP-2544 在庫確認SP-2544
SP-2544A 2.5 ケーブル - モジュラー 4 なし 0 12 1 データシートSP-2544A 在庫確認SP-2544A
MR-2502 2.5 ケーブル - オーバーモールド 2 なし 0 12 1 データシートMR-2502 在庫確認MR-2502
SJ-25014A-SMT-TR 2.5 表面実装 4 なし 0 12 1 データシートSJ-25014A-SMT-TR 在庫確認SJ-25014A-SMT-TR
SR-2530-01 2.5 ケーブル - オーバーモールド 3 なし 0 12 1 データシートSR-2530-01 在庫確認SR-2530-01
SR-2540-01 2.5 ケーブル - オーバーモールド 4 なし 0 12 1 データシートSR-2540-01 在庫確認SR-2540-01
SP-2501 2.5 ケーブル - モジュラー 3 なし 0 12 1 データシートSP-2501 在庫確認SP-2501
SP-25401 2.5 ケーブル - モジュラー 4 なし 0 -- 0.5 データシートSP-25401 在庫確認SP-25401
SJ1-2503A 2.5 スルーホール 3 なし 0 12 1 データシートSJ1-2503A 在庫確認SJ1-2503A
MP3-2501 2.5 ケーブル - モジュラー 2 なし 0 3 0.5 データシートMP3-2501 在庫確認MP3-2501
 
Powered By OneLink