パラメトリック検索:ACアダプタ

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
3
4.95
5
5.4
5.94
6
6.03
7.08
7.2
7.5
10
10.8
11.8
11.97
12
12.5
12.6
13.5
14.4
15
15.1
17.7
18
19.2
19.5
19.8
20
22.5
23.4
23.75
23.8
24
24.2
25
25.05
25.2
27
27.75
30
36
45
50
57
60
65
65.52
90
108
110
119.7
119.8
120
130
150
158
160
189
192
200
240
250
288
300
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
3.3
5
5.9
6
7.5
8
8.5
9
11
12
13.5
15
16
18
19
19.5
20
21
24
28
36
40
48
56
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.4
0.5
0.6
0.62
0.63
0.65
0.66
0.67
0.75
0.8
0.83
0.85
1
1.04
1.05
1.1
1.17
1.2
1.25
1.3
1.33
1.36
1.4
1.5
1.6
1.66
1.67
1.88
2
2.08
2.1
2.14
2.2
2.25
2.4
2.5
2.64
2.66
2.7
2.71
2.78
2.86
3
3.15
3.3
3.33
3.34
3.43
3.52
3.58
3.6
3.62
3.75
4
4.16
4.17
4.2
4.34
4.48
4.7
5
5.2
5.36
5.63
6
6.25
6.3
6.31
6.6
7.5
8
8.3
8.4
9
9.16
10
10.2
10.4
10.5
11.1
12.5
13.2
14
15.79
16
20
24
パッケージ
dropdn-arrow
デスクトップ
ウォールマウント
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
地域
dropdn-arrow
ヨーロッパ
グローバル
北アメリカ
UK
効率基準
dropdn-arrow
CoCティア2
EU 2019/1782
Level VI(電源アダプタの国際エネルギー効率基準についてのお知らせ:レベルVI)
安全基準
dropdn-arrow
60335
UL1310
60601
60950
61558
62368
安全認証
dropdn-arrow
CB
CCC
CE
CE, UKCA
ETL
FCC
GS
LPS
PSE
RCM
TUV
UKCA
UL/cUL
UL/cUL、PSE、FCC
UL/cUL、PSE、UKCA、CE、FCC
UL1310
特長
dropdn-arrow
GaN テクノロジー
LPS 定格
力率補正
力率補正、レベルVI効率
力率補正、LPS定格
USB PD3.0
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -20
≤ 0
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 25
≥ 40
≥ 45
dropdn-arrow
アイテム
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) パッケージ 入力電圧(VAC) 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
SMI45C 15, 27, 36, 45 12 2.25 ウォールマウント 90 ~ 264 41.5 x 27.2 x 86.5 黒または白 データシートSMI45C 在庫確認SMI45C
SWI20C-T-N 15、20 12 1.66 ウォールマウント 90 ~ 264 37.5 x 22 x 59.2 黒または白 データシートSWI20C-T-N 在庫確認SWI20C-T-N
SWI20C-T-E 15、20 12 1.66 ウォールマウント 90 ~ 264 37.5 x 22 x 59.2 黒または白 データシートSWI20C-T-E 在庫確認SWI20C-T-E
SWI60C-V-EB-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-EB-I40 在庫確認SWI60C-V-EB-I40
SWI60C-V-EB-C-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-EB-C-I40 --
SWI60C-V-EW-C-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-EW-C-I40 --
SWI60C-V-EW-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-EW-I40 --
SWI60C-V-NW-C-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-NW-C-I40 --
SWI60C-V-NW-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-NW-I40 --
SWI60C-V-NB-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-NB-I40 在庫確認SWI60C-V-NB-I40
SWI60C-V-NB-C-I40 15、27、36、45、60 12 3 ウォールマウント 90 ~ 264 65 x 65 x 28 黒または白 データシートSWI60C-V-NB-C-I40 --
SDI30C-Q-UT 15、27、30 15 1.5 デスクトップ 100 ~ 240 105.5 x 45.5 x 29.5 黒または白 データシートSDI30C-Q-UT 在庫確認SDI30C-Q-UT
SWC45-P59121520-NB 15, 27, 36, 45 5、9、12、15、20 2.25、3 ウォールマウント 90 ~ 264 60 x 28 x 57.3 黒または白 データシートSWC45-P59121520-NB 在庫確認SWC45-P59121520-NB
SWC27-T5912-NB 15、27 5、9、12 2.25、3 ウォールマウント 90 ~ 264 44.2 x 33.2 x 52.5 黒または白 データシートSWC27-T5912-NB 在庫確認SWC27-T5912-NB
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink