パラメトリック検索:AC-DC電源

パラメトリック検索:AC-DC電源

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
1
1.98
2
2.3
3
3.3
4.1
4.95
5
5.94
6
6.03
6.6
7.08
7.2
7.5
8.9
9
10
10.2
10.5
10.8
11.8
12
12.5
12.6
13.2
13.5
13.53
14
14.4
15
15.1
15.4
17.5
17.7
18
18.9
19.2
19.5
19.8
20
20.4
20.5
20.7
21
21.6
22.5
24
25
25.05
25.2
26.4
27
30
32
33
35
36
40
45
48
50
50.4
51
52.8
54
60
65
70
71
72
73
75
75.12
75.6
76.8
84
85
85.2
90
91
100
100.8
108
110
120
150
153.6
156
160
180
185
189
192
200
204
211.2
225
240
249.6
250
252
262
264
275
280
300
320
325
348
350
350.4
355
400
500
550
出力数
dropdn-arrow
1
2
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
3
3.3
5
5.9
6
7.5
9
12
13.5
15
16
18
19
19.5
20
24
28
30
36
48
54
56
58
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
0.042
0.067
0.083
0.111
0.125
0.133
0.167
0.2
0.21
0.222
0.25
0.3
0.32
0.33
0.333
0.34
0.4
0.42
0.45
0.5
0.56
0.6
0.62
0.625
0.63
0.66
0.67
0.7
0.75
0.8
0.83
0.833
0.834
0.84
0.85
0.9
0.94
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.36
1.4
1.46
1.5
1.6
1.65
1.66
1.67
1.7
1.77
1.875
1.88
2
2.1
2.2
2.25
2.3
2.4
2.5
2.64
2.66
2.67
2.7
2.71
2.75
2.78
2.8
2.92
3
3.1
3.13
3.2
3.3
3.33
3.34
3.4
3.43
3.5
3.55
3.58
3.6
3.62
3.75
3.8
3.85
3.88
4
4.1
4.16
4.17
4.2
4.34
4.4
4.44
4.45
4.48
4.5
4.6
4.63
4.69
4.74
5
5.14
5.2
5.21
5.36
5.42
5.5
5.55
5.6
5.73
5.8
5.84
5.93
6
6.04
6.25
6.3
6.5
6.6
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7
7.1
7.3
7.4
7.41
7.5
7.71
7.78
7.9
8
8.3
8.33
8.34
8.4
8.8
8.89
8.93
9
9.17
9.38
9.48
10
10.2
10.4
10.42
10.5
10.53
11.1
11.11
11.2
11.43
11.46
11.6
11.67
12
12.33
12.5
13.15
13.2
13.3
13.33
13.89
14
14.29
14.58
14.6
14.8
15
15.42
15.62
16
16.13
16.66
16.67
17
17.78
18
18.33
18.67
18.75
20
20.8
20.83
21.33
21.67
22.22
22.73
22.92
23.33
24
25
26.67
29
29.1
29.6
30
31.25
33.33
40
41.67
45
80
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
12
24
48
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
1
2
3
4.16
5.21
6
6.67
8.33
10.42
12
13.33
16.67
20.83
公称入力電圧(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
パッケージ
dropdn-arrow
デスクトップ
フルモールド
金属製ケース
オープンフレーム
Uフレーム
ウォールマウント
マウント
dropdn-arrow
シャーシ
DINレール
ACアダプタ
PCB
リード線
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却
CoC Tier 2準拠
DoEレベルVI対応の効率
GaN テクノロジー
高ピーク出力
ロード・シェアリング
LPS 定格
出力トリム
力率補正
パワーグッド信号
リモートオン/オフ制御
リモート検知
USB PD3.0
安全認証
dropdn-arrow
CB
CCC
CE
FCC
GS
Nemko
PSE
RCM
TUV
UL/cUL
標準フットプリント
dropdn-arrow
5.08 x 5.08cm
5.08cm x 10.16cm
7.62cm x 12.7cm
10.16 x 15.24cm
フル・ブリック
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ -10
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 35
≥ 40
≥ 45
≥ 50
≥ 55
≥ 56
≥ 60
≥ 61
≥ 70
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 60
≥ 65
≥ 70
≥ 71
≥ 80
≥ 85
アイテム
表示:
製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 入力電圧(VAC) パッケージ 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
VSK-S1-12U 1 12 0.083 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-12U 在庫確認VSK-S1-12U
PBO-1-S5-B 1 5 0.2 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-1-S5-B 在庫確認PBO-1-S5-B
PBO-1-S5 1 5 0.2 83 ~ 305 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-1-S5 在庫確認PBO-1-S5
VSK-S1-3R3U 1 3.3 0.3 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-3R3U 在庫確認VSK-S1-3R3U
PBO-1-S15 1 15 0.067 83 ~ 305 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-1-S15 在庫確認PBO-1-S15
PBO-1-S15-B 1 15 0.067 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-1-S15-B 在庫確認PBO-1-S15-B
VSK-S1-5U 1 5 0.2 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-5U 在庫確認VSK-S1-5U
PBO-1-S24 1 24 0.042 83 ~ 305 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-1-S24 在庫確認PBO-1-S24
VSK-S1-15U 1 15 0.067 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-15U 在庫確認VSK-S1-15U
PBO-1-S9-B 1 9 0.111 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-1-S9-B 在庫確認PBO-1-S9-B
PBO-1-S9 1 9 0.111 83 ~ 305 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-1-S9 在庫確認PBO-1-S9
PBO-1-S12 1 12 0.083 83 ~ 305 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-1-S12 在庫確認PBO-1-S12
PBO-1-S24-B 1 24 0.042 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-1-S24-B 在庫確認PBO-1-S24-B
VSK-S1-24U 1 24 0.042 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-24U 在庫確認VSK-S1-24U
PBO-1-S12-B 1 12 0.083 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-1-S12-B 在庫確認PBO-1-S12-B
VSK-S1-9U 1 9 0.111 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートVSK-S1-9U 在庫確認VSK-S1-9U
PBO-3-S3.3 1.98 3.3 0.6 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 11 x 18 データシートPBO-3-S3.3 在庫確認PBO-3-S3.3
PBO-3-S3.3-B 1.98 3.3 0.6 85 ~ 305 オープンフレーム 35 x 18 x 11 データシートPBO-3-S3.3-B 在庫確認PBO-3-S3.3-B
PSK-S2C-9 2 9 0.222 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートPSK-S2C-9 在庫確認PSK-S2C-9
PSK-S2C-3 2 3 0.6 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートPSK-S2C-3 在庫確認PSK-S2C-3
PSK-S2C-24 2 24 0.083 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートPSK-S2C-24 在庫確認PSK-S2C-24
PSK-S2C-5 2 5 0.4 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートPSK-S2C-5 在庫確認PSK-S2C-5
PSK-S2C-15 2 15 0.133 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートPSK-S2C-15 在庫確認PSK-S2C-15
PSK-S2C-12 2 12 0.167 85 ~ 305 フルモールド 33.7 x 22.2 x 18 データシートPSK-S2C-12 在庫確認PSK-S2C-12
PSK-S3-3-T 2.3 3.3 0.7 85 ~ 264 フルモールド 76 x 31.5 x 26.8 データシートPSK-S3-3-T --
 
Powered By OneLink