パラメトリック検索:DC-DCコンバータ

公称入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
3.3
5
6
7.5
9
12
14
15
18
20
24
28
30
32
36
40
42
48
54
60
72
110
600
800
入力電圧(VDC)
dropdn-arrow
2.97 ~ 3.63
4.5 ~ 5.5
4.5 ~ 9
4.5 ~ 28
4.5 ~ 36
4.75 ~ 5.25
4.75 ~ 28
4.75 ~ 32
4.75 ~ 36
6 ~ 28
6 ~ 36
6.5 ~ 36
7 ~ 28
8 ~ 28
8 ~ 36
8.5 ~ 160
9 ~ 15
9 ~ 18
9 ~ 36
9 ~ 75
9 ~ 90
9.5 ~ 75
10 ~ 36
10.8 ~ 13.2
11.4 ~ 12.6
11.6 ~ 12.4
12 ~ 36
12 ~ 160
13 ~ 36
13.5 ~ 16.5
14 ~ 90
14 ~ 160
14.25 ~ 15.75
14.5 ~ 15.5
15 ~ 36
16 ~ 36
18 ~ 36
18 ~ 72
18 ~ 75
18 ~ 90
19 ~ 36
20 ~ 36
20 ~ 75
20 ~ 90
21.6 ~ 26.4
22.8 ~ 25.2
23.3 ~ 24.7
36 ~ 75
36 ~ 90
40 ~ 160
66 ~ 160
100 ~ 1000
200 ~ 1500
250 ~ 1500
出力数
dropdn-arrow
1
2
3
電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.5
0.51
0.66
0.74
0.744
0.75
0.83
1
1.25
1.3
1.32
1.5
1.65
1.98
2
2.4
2.5
2.88
3
3.2
3.25
3.3
3.6
4.5
4.95
5
6
6.5
6.6
7.2
7.5
7.92
8
9
10
12
13
13.2
14.85
15
16.5
18
19.5
19.8
20
24
24.75
25
26.4
27
29.4
30
33
36
40
45
49.5
49.9
50
50.1
50.4
60
66
74.8
74.88
74.9
75
99
100
125
132
150
150.2
156
199.5
200
200.2
200.4
201.6
231
350
400
600
700
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-9
1.5
1.8
2.5
3
3.3
5
6
6.5
7
7.2
9
12
15
17
18
20
24
28
32
36
48
54
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0.021
0.033
0.034
0.04
0.041
0.042
0.05
0.056
0.06
0.062
0.066
0.067
0.07
0.08
0.083
0.084
0.09
0.1
0.104
0.11
0.111
0.12
0.125
0.13
0.133
0.134
0.143
0.15
0.151
0.152
0.166
0.167
0.17
0.2
0.208
0.22
0.222
0.25
0.278
0.286
0.3
0.303
0.312
0.333
0.4
0.416
0.417
0.5
0.55
0.555
0.6
0.625
0.667
0.668
0.67
0.714
0.728
0.758
0.83
0.833
0.834
0.835
0.909
1
1.04
1.05
1.072
1.11
1.111
1.2
1.25
1.33
1.333
1.35
1.4
1.43
1.5
1.56
1.666
1.667
1.67
1.78
1.79
1.8
1.85
2
2.08
2.083
2.1
2.222
2.378
2.4
2.5
2.666
2.67
2.78
3
3.12
3.13
3.33
3.333
3.34
3.57
3.6
4
4.16
4.167
4.17
4.2
4.5
5
5.4
5.56
6
6.25
6.5
6.67
6.7
7.1
7.14
7.5
8
8.3
8.4
10
12
12.5
13.3
14.3
14.6
15
16.7
19
20
21.5
25
29.2
30
33.3
40
50
70
80
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-24
-15
-12
-9
-8.7
-8
-7
-6.5
-5
-4
-3.5
-3.3
-3
-2.5
-0.12
-0.1
-0.09
-0.08
5
12
15
24
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
-5
-5
-4
-3.5
-3
-2.5
-2
-1.8
-1.67
-1.666
-1.5
-1.4
-1.333
-1.33
-1.25
-1.111
-1
-0.834
-0.833
-0.667
-0.625
-0.6
-0.555
-0.55
-0.5
-0.417
-0.416
-0.333
-0.312
-0.303
-0.3
-0.25
-0.208
-0.2
-0.167
-0.166
-0.152
-0.151
-0.15
-0.143
-0.13
-0.125
-0.111
-0.11
-0.104
-0.1
-0.083
-0.08
-0.07
-0.067
-0.06
-0.056
-0.042
-0.034
-0.033
-0.021
0.063
0.125
0.209
0.3
0.4
0.417
0.833
1
2
出力電圧3(VDC)
dropdn-arrow
-15
-12
出力電流3(A)
dropdn-arrow
-0.4
-0.3
安全認証
dropdn-arrow
CE
CE, UKCA
CE,UKCA
CSA
cUL/UL
UKCA
UL/cUL
レギュレーション
dropdn-arrow
なし
あり
特長
dropdn-arrow
広い動作温度範囲
出力リモート電圧検出
出力トリム
出力電圧トリム
リモートオン/オフ制御
リモート検知
パッケージ
dropdn-arrow
シャーシマウント
DINレール
DIP
SIP
SMT
リード線
標準フットプリント
dropdn-arrow
2.54 x 2.54cm
1/16ブリック
1/2ブリック
1/4ブリック
1/8ブリック
5.08 x 2.54cm
5.08 x 5.08cm
DIP14
DIP24
DIP6
DIP7
DIP8
フル・ブリック
SIP10
SIP12
SIP3
SIP4
SIP6
SIP7
SIP8
SMT10
SMT12
SMT14
SMT4
SMT8
絶縁(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
検索結果が返されませんでした。別の値を入力してお試しください。
0
1000
1500
1600
2000
2250
3000
4000
4200
5600
6000
動作温度MIN(負荷軽減あり、°C)
dropdn-arrow
≤ -55
≤ -40
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ -5
≥ 33
≥ 35
≥ 40
≥ 45
≥ 49
≥ 50
≥ 52
≥ 55
≥ 56
≥ 57
≥ 58
≥ 60
≥ 62
≥ 65
≥ 67
≥ 68
≥ 70
≥ 71
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 100
≥ 105
≥ 20
≥ 50
≥ 55
≥ 58
≥ 60
≥ 65
≥ 67
≥ 70
≥ 71
≥ 75
≥ 77
≥ 80
≥ 85
≥ 95
≥ 100
≥ 105
≥ 125
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
安全基準
dropdn-arrow
60601
60950
62109
62368
アイテム
表示:
製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) レギュレーション 絶縁(VDC) 外形寸法 LxWxH (mm) データシート 在庫確認
PEME1-S3-S24-S 2.97 ~ 3.63 1 24 0.042 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-S24-S 在庫確認PEME1-S3-S24-S
PEME1-S3-S15-S 2.97 ~ 3.63 1 15 0.067 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-S15-S 在庫確認PEME1-S3-S15-S
PEME1-S3-S12-S 2.97 ~ 3.63 1 12 0.083 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-S12-S 在庫確認PEME1-S3-S12-S
PEME1-S3-S9-S 2.97 ~ 3.63 1 9 0.111 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-S9-S 在庫確認PEME1-S3-S9-S
PEME1-S3-S5-S 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-S5-S 在庫確認PEME1-S3-S5-S
PEME1-S3-S3-S 2.97 ~ 3.63 1 3 0.303 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-S3-S 在庫確認PEME1-S3-S3-S
PEME1-S3-D15-S 2.97 ~ 3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-D15-S 在庫確認PEME1-S3-D15-S
PEME1-S3-D24-S 2.97 ~ 3.63 1 24/-24 0.021/-0.021 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-D24-S 在庫確認PEME1-S3-D24-S
PEME1-S3-D12-S 2.97 ~ 3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-D12-S 在庫確認PEME1-S3-D12-S
PEME1-S3-D9-S 2.97 ~ 3.63 1 9/-9 0.056/-0.056 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-D9-S 在庫確認PEME1-S3-D9-S
PEME1-S3-D3-S 2.97 ~ 3.63 1 3/-3 0.15/-0.15 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-D3-S 在庫確認PEME1-S3-D3-S
PEME1-S3-D5-S 2.97 ~ 3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 なし 3000 19.65 x 6 x 10.16 データシートPEME1-S3-D5-S 在庫確認PEME1-S3-D5-S
PDME2-3-S5-D 2.97 ~ 3.63 2 5 0.4 なし 1500 20.32 x 10.16 x 8.2 データシートPDME2-3-S5-D 在庫確認PDME2-3-S5-D
PDME2-3-S3-D 2.97 ~ 3.63 1.3 3.3 0.4 なし 1500 20.32 x 10.16 x 8.2 データシートPDME2-3-S3-D 在庫確認PDME2-3-S3-D
PDSE1-S3-D24-M 2.97 ~ 3.63 1 24/-24 0.021/-0.021 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-D24-M 在庫確認PDSE1-S3-D24-M
PDSE1-S3-D15-M 2.97 ~ 3.63 1 15/-15 0.034/-0.034 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-D15-M 在庫確認PDSE1-S3-D15-M
PDSE1-S3-D12-M 2.97 ~ 3.63 1 12/-12 0.042/-0.042 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-D12-M 在庫確認PDSE1-S3-D12-M
PDSE1-S3-D9-M 2.97 ~ 3.63 1 9/-9 0.056/-0.056 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-D9-M 在庫確認PDSE1-S3-D9-M
PDSE1-S3-D5-M 2.97 ~ 3.63 1 5/-5 0.1/-0.1 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-D5-M 在庫確認PDSE1-S3-D5-M
PDSE1-S3-D3-M 2.97 ~ 3.63 1 3.3/-3.3 0.152/-0.152 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-D3-M 在庫確認PDSE1-S3-D3-M
PDSE1-S3-S15-M 2.97 ~ 3.63 1 15 0.067 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-S15-M 在庫確認PDSE1-S3-S15-M
PDSE1-S3-S9-M 2.97 ~ 3.63 1 9 0.111 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-S9-M 在庫確認PDSE1-S3-S9-M
PDSE1-S3-S24-M 2.97 ~ 3.63 1 24 0.042 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-S24-M 在庫確認PDSE1-S3-S24-M
PDSE1-S3-S3-M 2.97 ~ 3.63 1 3.3 0.303 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-S3-M 在庫確認PDSE1-S3-S3-M
PDSE1-S3-S12-M 2.97 ~ 3.63 1 12 0.083 なし 1500 -- データシートPDSE1-S3-S12-M 在庫確認PDSE1-S3-S12-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink