IP67定格を備えた、防水USB Micro BおよびType Cレセプタクル

2019年1月29日


IP67定格を備えた、防水USB Micro BおよびType Cレセプタクル

CUIのインターコネクトグループは本日、IP67定格の異物侵入保護(IP)等級を備えた防水USBコネクタの追加モデルを、USB製品ファミリーに加えることを発表しました。水滴や環境汚染物質からの保護を提供するこのコネクタは、USB Micro BとType Cレセプタクルフォーマットがあり、モデルによって、USB 2.0またはUSB 3.1 Gen 2規格のいずれかに適合しています。

CUIのUSBレセプタクルは、表面マウントと垂直または水平方向のミッドマウントSMTマウント・スタイルを備えており、一部のモデルでは、PCB上でより安定するプラスチック・マウントタブを持った設計が採用されています。最大1万回の嵌合サイクルという耐久性と、-40~85°Cの温度範囲を持つこれらの防水USBコネクターは、家電製品や携帯型電子機器向けに非常に高い信頼性を持つソリューションを提供します。また、すべてのモデルはリフローはんだ対応しており、組み立て工程での柔軟性を追加します。

さらに、USB 3.1 Gen 2規格に適合したUJ31-CH-3-MSMT-TR-67 USB Type Cコネクタ・シリーズは、最大10Gbpsのデータ転送速度と、20Vで100Wまでの給電をサポートします。このコネクタは、スマートフォン、ウェアラブル、産業オートメーション機器などの家電製品や携帯型電子機器でのさまざまなI/Oアプリケーションを対象とした、非常に堅牢かつ多機能なコネクターです。

これらの防水USBコネクターは、販売代理店を通じて、1,500個で単価$1.93から販売しています。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:防水USBコネクター
納期: 6週間
対象ユーザー: 家電製品、業務用または屋外用携帯型電子機器
主な特長: IP67定格、USB2.0またはUSB 3.1 Gen 2標準タイプ
コスト: 販売代理店を通じて1,500個単位での価格が1個あたり$1.93から

発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink