IP67までのIP規格(異物侵入保護等級)対応の防水型エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

2018年2月20日


IP67までのIP規格(異物侵入保護等級)対応の防水型エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

CUIのオーディオグループは、本日、IP57、IP65、およびIP67のIP規格対応の防水型エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォンの製品ラインを発表しました。-42 から -25 dB までの信号感度定格と、57 から 70 dBAまでのSN比(シグナルノイズ比)を備えたIP規格対応マイクロフォンは、湿気や環境汚染が問題となる様々な産業および屋外アプリケーションに最適です。

このポートフォリオのすべてのモデルは全方向性で、最小で直径4mm、深さ1.5mmのコンパクトなパッケージに格納されています。この全方向性マイクロフォンは、2 Vdc または 3 Vdcの駆動電圧、20 ~ 20,000 Hz範囲の動作周波数を提供し、ワイヤーリードと端子マウント構成で販売されています。動作温度範囲は-40 から +80°Cで、すべてのマイクロフォンはRoHS指令に準拠しています。

IP規格対応マイクロフォンは販売代理店を通じて、1,000個単位で単価$1.14から販売しています。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: CME-1538-100LB, CMC-4015-130T, CMC-4015-25L100, CMC-2742WBL-25LCMC-6027-42L100, CMC-6035-130T, CMC-9745-130T
納期: 12週間
対象ユーザー: 家電製品、業務用電気製品、屋外用携帯型電子機器
主な特長: IP57、IP65、IP67規格
コスト: 販売代理店を通じて1000個単位での価格が1個あたり$1.14から

発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink