IP67定格対応の防水型3.5mmオーディオ・ジャック・コネクター

IP67定格対応の防水型3.5mmオーディオ・ジャック・コネクター

2019年4月9日

CUI Devicesのインターコネクトグループは本日、IP67の異物侵入保護(IP)等級を備えた、防水オーディオ・ジャック・コネクターの発売を発表しました。このオーディオ・ジャック製品は、サーフェスマウント、ミッドマウントSMT、スルーホールの各種マウントスタイルで提供され、直角方向型、4本の導線、3.5mm オーディオ規格へ適合します。設計者はわずか5.3mmというこの小型フォームファクターとプロファイルを備えた防水オーディオ・ジャックを使用して自分のデバイスを密閉し、家電、モバイル、産業アプリケーションで頻繁に発生する環境汚染物質からのバリアを作成することができます。

CUI Devicesの防水ステレオジャックは、最大1万回の嵌合サイクルという優れた耐久性を持ち、-30~+85℃の広範な動作温度範囲を提供します。シリーズによっては、シールド、内部スイッチ、PCB上に安定性を追加するマウントタブ、リフローはんだ付け対応などのオプションもご利用いただけます。すべてのモデルは最新のRoHS基準に適合し、UL94V-0可燃性定格に準拠しています。

これらのIP67定格オーディオ・ジャックは、販売代理店を通じて、1,600個で単価$1.96から販売しています。OEM価格についてはCUI Devicesまでお問い合わせください。

概要
製品名: 防水型オーディオ・ジャック
納期: 在庫は6週間分
対象ユーザー: 家電製品、業務用または屋外用携帯型電子機器
主な特長: IP67定格、リフローはんだ付け対応モデル
コスト: 販売代理店を通じて1,600個単位での価格が1個あたり$1.96から

発表用画像