USB 3.1 Gen 2、10Gbps規格に対応する、CUI DevicesのUSBタイプCコネクター
2018年2月6日
CUI Devicesの相互接続グループは本日、USBタイプCコネクターをUSB製品ファミリーに追加したことを発表しました。 UJ31レセプタクルコネクター・シリーズおよびUP31プラグコネクター・シリーズは、USB 3.1 Gen 2規格に適合し、最大10Gbpsまでのデータ転送速度と20 Vで最大100 Wまでの電力供給をサポートします。これらのUSBタイプCコネクターはリバーシブルなコネクターインターフェースが特長で、嵌合は簡単かつ信頼性があります。大容量ストレージ製品、デジタル・オーディオ・デバイス、モバイルコンピューティング機器をはじめとする、消費家電製品および携帯電子機器の様々なI/Oアプリケーションに対する多様なソリューションを設計者の方々に提供いたします。
UJ31およびUP31シリーズは、ミッドマウントタイプのSMT、ケーブルマウントおよびSMTマウントスタイルで、垂直、水平方向にて提供しています。すべてのモデルは高速充電用の5A電流定格をサポートし、リフローはんだ対応、最大10,000回挿抜の優れた耐久性を備えています。これらのUSBタイプCコネクターは-30~+85°Cまでの動作温度範囲を持ち、UL94V-0可燃性定格に準拠します。
UJ31およびUP31シリーズは、販売代理店を通じて800個単位で1個あたりの価格が$1.15からご購入いただけます。OEM価格については、CUI Devicesまでお問い合わせください。
概要
Product name: USB Type C Connectors
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: 家電製品および携帯型電気製品
主な特長: データ転送速度10Gbps、USB電力供給
コスト: 販売代理店を通して800個単位での価格が1個あたり$1.15から
Product name: USB Type C Connectors
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: 家電製品および携帯型電気製品
主な特長: データ転送速度10Gbps、USB電力供給
コスト: 販売代理店を通して800個単位での価格が1個あたり$1.15から