CUIの相互接続ポートフォリオを拡張するUSB 2.0および3.0コネクターの新製品ライン

2016年10月18日


CUIの相互接続ポートフォリオを拡張するUSB 2.0および3.0コネクターの新製品ライン

CUIのコンポーネント・グループは、本日、電力、オーディオ、および信号コネクターの既存のポートフォリオにUSB製品ラインを追加することを発表しました。この新しいコネクター・ファミリではUSB 2.0および3.0コネクターが組み込まれ、タイプA、タイプB、Micro AB、Micro B、Mini ABおよびMini B USBの各バージョンがあります。USB 3.0モデルで最大5 Gbpsのデータ速度に対応できるこの新しい製品ファミリは、モバイル計算機器、デジタル・オーディオ・デバイス、および大容量ストレージ製品を含む家電製品およびモバイル電子機器におけるさまざまなI/O用途に適しています。

新しいUSB製品ラインは、モデルに応じて水平型または垂直型のジャックまたはプラグ・コネクターで提供され、サーフェス・マウント、ケーブル・マウント、ミッドマウントSMT、スルーホールを含むさまざまなマウントが用意されているため、ほぼすべての設計に接続することができます。

モデルはすべて、定格電圧が30VAC、電流定格が1Aまたは1.8Aで、特定のモデルでは10,000回の嵌合サイクルに相当する高い信頼性を誇ります。カラー絶縁体は、黒、青、白からお選びいただけます。USBコネクターは、-25℃~85℃の動作温度範囲とRoHS準拠も特長としています。

USBコネクターのすべての製品ラインは、販売代理店を通じて、1,500個で単価$0.23から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: USBコネクター
納期: 5週間
対象ユーザー: 家電製品および携帯型電気製品
主な特長: 豊富なUSBタイプと取り付けオプション
コスト: 1500個で単価$0.23


発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink