2020年6月9日
CUI Incは本日、4つの高密度AC-DC電源シリーズを医療用製品ファミリに追加することを発表しました。VMS-450B、VMS-450B-CF、VMS-450B-CFS、およびVMS-450B-CNFは、コンパクトなシャーシ・マウント・パッケージから450Wの連続パワーを提供します。これらのAC-DC電源は、信頼性と規制準拠が最優先の考慮事項となる、スペースに制約のある医療および歯科のアプリケーションに最適です。
VMS-450B、VMS-450B-CF、VMS-450B-CFS、およびVMS-450B-CNFは、2x MOPPアプリケーションや第4版EMC要件に関する医療60601-1第3.1版の安全基準を遵守します。これらの内蔵型医療電源は、さらに5 Vdc AUX出力、力率補正、および過熱、過電圧、過電流および短絡保護を提供します。
業界標準の3 x 5インチのフットプリントとオープンフレームパッケージを特長としたVMS-450Bは、ユニット外部のスペースや熱管理が制限されているアプリケーションに最適です。VMS-450B-CF、VMS-450B-CFS、およびVMS-450B-CNFの金属ケースにはさまざまなファン構成が備わり、究極の柔軟性を実現します。
VMS-450B、VMS-450B-CF、VMS-450B-CFS、およびVMS-450B-CNFは販売代理店を通じて、10個から単価$150.98で販売しています。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。