CUIのオーディオ製品グループにデジタルおよびアナログMEMSマイクロフォンが加わりました

2019年1月8日


CUIのオーディオ製品グループにデジタルおよびアナログMEMSマイクロフォンが加わりました

CUIのオーディオグループは、本日、さまざまな携帯型電子機器に最適なMEMSマイクロフォン製品ラインの紹介を発表いたします。改善されたオーディオ品質、パフォーマンス、そして高い信頼性を誇るCUIのCMMシリーズは、非常にコンパクトで、2.75 x 1.85 x 0.95 mmという低プロファイルのフットプリントのハウジングが特徴です。このMEMSマイクロフォンはリフローはんだにも対応しており、表面マウントアセンブリーが必要となる場所では設計者にさらなる柔軟性を提供します。スマートフォン、タブレット、スマートホームデバイス、ウェアラブル向けの音声録音やボイスキャプチャにぴったりです。

CUIのMEMSマイクロフォンは全方向性で、上部または下部のポート位置にアナログまたはデジタルのパルス密度変調(PDM)出力があります。CMMシリーズの各モデルは、円形または長方形のフォームファクターで、-44 dBから-26 dBまでの感度定格と57 dBAから65 dBAまでのシグナルノイズ比を備えています。このMEMSマイクロフォンは、低減された耐震感度、最低で80マイクロアンペア(µA)の低電流、そして、-40°Cから+105°Cまでの広範な動作温度範囲も提供します。わずか±1 dBの精密な感度耐性を持つCMMシリーズは、ビーム形成やノイズキャンセリングのような機能を実行して使用する並列使用のアプリケーションに最適です。ユニークな内部チャンバー構造でより安定したパフォーマンスを実現でき、さらにシリコンベースのマイクロフォンに水滴や埃からの強力な保護機能を提供します。

CMMシリーズは、販売代理店を通じて1,000個単位で単価$0.45からすぐに購入できます。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名MEMSマイクロフォン
納期: 6週間
対象ユーザー:スマートフォン、タブレット、スマートホームデバイス、携帯型電気製品
主な特長:コンパクト、小型パッケージ、レフローはんだ対応
コスト: 販売代理店を通じて1,000個単位で単価$0.45から

発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink