CUIが端子ブロックコネクターをインターコネクトポートフォリオに追加

2019年6月18日


CUIが端子ブロックコネクターをインターコネクトポートフォリオに追加

CUIのインターコネクトグループは、本日、端子ブロックコネクターを既存のコネクター製品ラインに追加することを発表しました。最大24ポール数を特徴としたこの端子ブロックには、2.54、3.50、3.81、5.00、5.08および7.62 mm ピッチのプラグイン型、ネジタイプ、ネジなし構成があります。さらに、これらの端子ブロックのモデルには水平型、垂直型、45°、180°の方向があり、照明システム、少量ビル機器、産業用制御のほか、現場で迅速なワイヤー処理が必要なワイヤーからボードへの様々なアプリケーションに最適です。

最大10AWGの28本に対応する、この端子ブロックシリーズはすべて、青、緑、オレンジ、黄色、灰色、黒のカラーオプション、ネジなしバージョンにはさらに追加のプッシュボタンの白色オプションがあります。この端子ブロックは2〜30AのUL電流定格、5〜32AのIEC電流定格、さらに150および300VdcのUL電圧定格、130および630VdcのIEC電圧定格に対応しています。温度範囲は40~105℃、モデルはすべてRoHSおよびUL94V-0可燃性定格準拠です。

CMSのUSBケーブルは販売代理店を通じて、1000個で単価$0.16から販売しています。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:端子ブロック
納期: 在庫~3週間
対象ユーザー: 照明システム、商用ビル機器、産業用制御、ワイヤーからボードへのアプリケーション全般
主な特長: プラグイン型、ネジなし、ネジタイプ、複数の構成とオプション
コスト: 販売代理店を通じて1,000個単位で単価$0.16から

発表用画像
ウェブ | 印刷




 
Powered By OneLink