外部AC-DC電源

3~250W範囲のCUIの外付けAC-DC電源ラインは、様々なウォールマウントタイプとデスクトップアダプタ構成でお客様のニーズに対応します。低消費電力の北米および欧州の固定ブレードと互換性のあるブレード・ウォールマウントアダプタからハイパワーのデスクトップACアダプタまで、当社では大部分の外部電源が現在のUS 、DoEレベルVI標準やEUの提案する CoC Tier 2規制にも準拠していることを保証しています。安全認可と高効率の全セットを備えた当社の外部電源アダプタは、世界中の様々な地域でピークのパフォーマンスと効率性の基準を順守し生産が稼働するように設計されています。

フィルタ





すべてリセット
パラメトリック検索

パラメータ検索を使用して追加基準ごとにフィルタを適用

合計の結果: 70

 
}
Powered By OneLink