2.5mmセンターピンDC電源ジャック

複数のマウントスタイルと取り付け方向
2.5mmバレル電源コネクター

2.5mmバレル電源コネクター

Offering mid mount SMT, panel mount, surface mount, and through hole mounting styles, CUI Devices' 2.5 mm center pin dc power jack connectors feature current ratings from 2 to 10 A as well as 12, 16, 18, 24, and 36 Vdc voltage ratings. バレル電源コネクターは、5.5~6.5mmの穴外形を持ち、垂直および直角方向でシールド有またはシールドなしでご利用いただけます。

特長


  • 2.5mmセンターピン
  • ミッドマウントSMT、パネルマウント、SMT、スルーホールの各オプション
  • 垂直およびライトアングル・バージョン
  • 2~10A電流定格
  • シールドモデルもあります
フィルター | すべてリセット
マウント
dropdn-arrow
ミッドマウントSMT
パネルマウント
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
定格電流 (A)
dropdn-arrow
2.5
4
5
8
10
リセット
定格電圧 (VDC)
dropdn-arrow
16
18
24
36
リセット
結果 46
表示