2.5mmオーディオ・ジャック


薄型オーディオ・ジャック・コネクター


2.5mmジャック・コネクター

リソース

2.5mmジャック・コネクター

小型のパッケージサイズと2.9mmという薄さを特徴とした、CUIの2.5mmオーディオ・ジャックは、垂直または水平方向で、パネルマウント、表面マウント、スルーホールマウントの各スタイルを提供します。さらに、2.5mmステレオおよびモノジャックは、2から6コンダクター、最大2の内部スイッチ、12または16VDC電圧定格、0.3または1A電流定格を搭載しています。

特長

  1. 2.5mmオーディオ規格
  2. 2.9mmの薄型プロファイル
  3. パネルマウント、SMTマウントおよびスルーホールマウントオプション
  4. 2~6コンダクタ
  5. 0、1、2内部スイッチ

フィルタ製品

マウント
dropdn-arrow
パネルマウント
表面実装
スルーホール
導電体の数
dropdn-arrow
2
3
4
5
6
内部スイッチ
dropdn-arrow
0
1
2
3

サンプルの
依頼

データシート

シリーズ

MJ1-2502
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, ねじ込みブッシング, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ1-2510-SMT-TR
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2523-SMT-TR
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ1-2503A
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ1-2533-SMT-TR
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2506
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, ねじ込みブッシング, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2506N
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2507
2.5mm, モノクロ, 垂直型, パネルマウント, ねじ込みブッシング, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2507N
2.5mm, モノクロ, 垂直型, パネルマウント, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2508
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2508N
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
MJ-2509N
2.5mm, モノクロ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ-2504N
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ-2509N
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ1-2503A
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ2-25505A-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ2-25504B-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ2-2503A-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ2-2504D-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ2-25504D-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ2-2594A-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJ-25014A-SMT-TR
2.5mm, ステレオ, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
SJD1-3201-54
3.5/2.5mm, デュアルスタック, ステレオ, ライトアングル, スルーホール, オーディオ・ジャック・コネクター
今すぐ見る
 
Powered By OneLink