再生可能エネルギーアプリケーション向けに設計されたDC-DCモジュール

超広帯域入力DC-DCコンバータ


最大入力電圧比は10:1

再生可能エネルギーアプリケーション向けに設計されたDC-DCモジュール


ボードマウント、シャーシマウント、およびDINレールマウント構成で利用できるCUIのAEシリーズは、電力定格が5W、10W、15W、および40Wで、各種絶縁型DC-DCコンバータを取り揃えた完全にカプセル化されたパッケージです。太陽光発電装置、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼性の高い動作のために設計されたこのモデルは、最高1500Vdcの入力電圧、最高10:1の入力比、出力絶縁への5600Vac入力を特長としています。また、AEシリーズは、全負荷時で-40から最大+70°Cまでの広い動作温度範囲、連続復帰による連続短絡保護、最大5000メートルまでの定格動作を特長としており、遠隔地の高所設置をサポートすることができます。

特長


  • 5~40W電力定格
  • 最大入力電圧は1500Vdc
  • 5600 VDC絶縁耐圧
  • -40~70°C動作温度
  • 最大定格5000メートル

広帯域入力型DC-DCコンバータを検索する

合計4件の結果

シリーズ


AE5-EWシリーズ

5W、 10:1入力範囲、 シングル安定化出力、 5ピンDIP、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

AE5-EW-Tシリーズ

5W、 10:1入力範囲、 シングル安定化出力、 シャーシマウント、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

AE15B-EWシリーズ

15W、 10:1入力範囲、 シングル安定化出力、 PCB、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

AE15B-UWシリーズ

15W、 10:1入力範囲、 シングル安定化出力、 PCB、 5600VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink