テクトロール電源


CUIはTectrol, Inc.の資産を取得

リソース

CUIはTectrol, Inc.の資産を取得

2015年3月5日、CUIはカナダの電源会社Tectrol, Inc.の資産を取得しました。CUIはカナダ、トロントでの運営、設備の設計・製造を継続し、CUIのリソースを活用して、この新しい事業部門の効率を最大化します。デジタル電源分野の従来からのリーダーにこの取得が加わることにより、高密度、高効率の600W~12,000WのACおよびDC電源のポートフォリオと、標準品からの変更やカスタム製品開発能力の追加など、CUIの電源グループの能力は大幅に拡充します。また、この取得により、テクトロール社が保有する6,875平方メートルのカナダの設計と製造施設も加わり、CUIの電源設計および製造リソースも大幅に拡大されます。

詳細は:

 
Powered By OneLink