セキュリティおよび監視アプリケーション用
電源

リソース

保護のための電力

セキュリティ・システムと監視システムは、住宅、家族、およびビジネスを保護し、安全性を確保し続けるうえで役立ちます。ソフトウェア・コンポーネントやサービスとしてのビデオ監視(Video Surveillance as a Service:VSaaS)などの技術の進歩によって、この機器の使用方法やこの機器によって提供されるインテリジェンスも変化しています。このような進歩のおかげで、商業スペースおよび居住スペースにおいて、より幅広いユーザーがセキュリティ製品を利用しやすくなります。信頼できるセキュリティ・ソリューションへの需要が高まる中、信頼性の高い電源を選択することは、このような用途を強力に維持するうえで今まで以上に重要になっています。

対応するアプリケーション

  • 住宅用/商用セキュリティ・システム
  • リモート・カメラ
  • 無人航空機(UAV)
  • 移動式監視装置
  • レーダー装置

カスタム電源

当社は、小規模の改変からフル・カスタム・ソリューションに至るまで、協力的な設計体験を提供します。

詳細を見る 


推奨する製品


フロントエンドAC-DC電源

  • 600~12,000W
  • 80以上のプラチナ効率
  • 業界をリードする電力密度 > 35W/in3
  • 94%の最大効率
  • PMBus™デジタル・インターフェース
  • N+1冗長性
  • フルカスタム機能

詳細を見る 


ACアダプタ

  • 5~150W
  • ウォールマウントおよびデスクトップ・パッケージ
  • レベルVIおよびCoCティア2効率基準
  • 無負荷時消費電力 < 0.075W
  • 使用可能なマルチブレードおよびUSBコネクター

詳細を見る 


シャーシマウントAC-DC電源

  • 5~500W
  • シングル、デュアル、およびトリプル出力
  • オープンフレーム、Uフレーム、金属製ケース、およびフルモールド・パッケージ・オプション
  • 数々の安全認証を取得

詳細を見る 


フルモールドAC-DC電源

  • 1~25W
  • ボードマウントおよびシャーシマウント・パッケージ
  • 広い動作温度範囲により、過酷な環境条件にも対応
  • 最大4KのVDC絶縁耐圧

詳細を見る 


ボードマウントDC-DCコンバータ

  • 1~600W
  • SIP、DIP、およびSMT構成
  • 1,000~6,000 VDC絶縁耐圧
  • 最大-40 ~ 105°Cの動作温度
  • 安定化出力および非安定化出力オプション

詳細を見る 


シャーシマウントDC-DCコンバータ

  • 10~600W
  • 2:1および4:1入力範囲
  • 1,500 VDC絶縁耐圧
  • 最大-40 ~ 85°Cの動作温度
  • 92%の最大効率

詳細を見る 


小型SIP AC-DC電源

  • 1 W、3 W、5 W のモデル
  • フルモールドおよびオープンフレーム・パッケージ
  • 垂直およびライトアングル・バージョン
  • 最大-40~+85°Cの動作温度範囲
  • 80%の最大効率

詳細を見る 

 
Powered By OneLink