組み込み
ソリューション

リソース

Software Defined Power - 組み込みソリューション

接続性は、電源を、離島から、Software Defined Powerアーキテクチャの中心に位置する真の電源エコシステムの構成要素に変えるきっかけを提供します。CUIのPMBus™互換フロントエンドAC-DC電源、先進的バスDC-DCコンバータ、およびデジタルポイントオブロード・モジュールは、データ通信、ストレージ、ネットワーク、および電気通信用途のSoftware Defined Powerアーキテクチャを設計者が開発するうえで重要な基礎的要素です。

フロントエンド電源

PSA-1100シリーズ
1100W、シングル出力、PFC、1Uフロントエンド、ホットスワップ、AC-DC電源
  • 12VDC出力
  • 細長い1Uフォーム・ファクター
  • ホットスワップ機能用のブラインドメイト接続
  • 冗長(N+1)操作
  • ドループ電流共有

詳細を見る 

PSD-1100シリーズ
1100W、シングル出力、PFC、1Uフロントエンド、ホットスワップ、DC-DC電源
  • 40~72VDC入力
  • 12VDC出力
  • 細長い1Uフォーム・ファクター
  • ホットスワップ機能用のブラインドメイト接続
  • 冗長(N+1)操作
  • ドループ電流共有

詳細を見る 

PSE-3000-48シリーズ
3000W、シングル出力、PFC、1Uフロントエンド、ホットスワップ、AC-DC電源
  • 48VDC出力
  • 80 PLUSプラチナ認証
  • ホットスワップ機能用のブラインドメイト接続
  • 冗長(N+1)操作
  • ドループ電流共有
  • AC入力、DC出力および信号用のシングルI/Oコネクター

詳細を見る 

PSE-3000-54シリーズ
3000W、シングル出力、PFC、1Uフロントエンド、ホットスワップ、AC-DC電源
  • 54VDC出力
  • 80 PLUSプラチナ認証
  • PoE出力絶縁(対地電圧1500Vrms)
  • ホットスワップ機能用のブラインドメイト接続
  • 冗長(N+1)操作
  • ドループ電流共有
  • AC入力、DC出力および信号用のシングルI/Oコネクター

詳細を見る 

先進的バスコンバータ

NEB-Dシリーズ
264~300W 中間バス1/8ブリックDC-DCコンバータ、デジタル制御付き
  • 高効率、半負荷で95.2%の標準効率、12出力電圧
  • 完全な安定化
  • 2250VDCの入出力絶縁耐圧
  • Architects of Modern Power®(AMPグループ)ABCeb-AMP互換

詳細を見る 

NQB-Dシリーズ
420~468W 中間バス1/4ブリックDC-DCコンバータ、デジタル制御付き
  • 高効率、半負荷で96.4%の標準効率、12出力電圧
  • 完全な安定化
  • 2250VDCの入出力絶縁耐圧
  • Architects of Modern Power®(AMPグループ)ABCeb-AMP互換

詳細を見る 

負荷コンバータのデジタル・ポイント

NDM2Zシリーズ
12~50A デジタルPOL DC-DCコンバータ・モジュール、自動補正付き
  • 12、25、50A出力
  • 自動補正
  • 優れた過渡応答
  • アクティブな電流共有(25Aおよび50Aモデルのみ)
  • Architects of Modern Power®(AMPグループ)互換

詳細を見る 

NDM3Z-90シリーズ
90A デジタルPOL DC-DCコンバータ・モジュール、補正フリー設計
  • 最大90Aの出力
  • クラス最高の効率
  • 優れた過渡応答
  • 補正フリーの設計 - 常に安定
  • 360Aで最大4モジュールのアクティブな電流共有と低下共有
  • Architects of Modern Power®(AMPグループ)teraAMP™互換

詳細を見る 

 
Powered By OneLink