再生可能エネルギー用途向けの
電源

リソース

保全用の電力

近年、環境および持続可能性に関する関心は、多くの個人、コミュニティ、ビジネスの重要な課題になりました。これによって、その保護に対する取り組みがさらに増えるばかりでなく、環境を悪化させる根本原因についても継続的に調査されています。技術の進歩が生態学的問題の原因として指摘されることがよくありますが、多くのエンジニアは技術を活用して解決策を提供し、人間の活動による地球への影響を減少させようと努力しています。エコロジカル・フットプリントを効果的に減少させるには、効率を最大限に高めると同時に無駄を最小限に抑えることを重視した電力システムを採用して、アプリケーションを設計する必要があります。

対応するアプリケーション

  • 太陽光発電装置
  • 風力タービン
  • ハイブリッド車/電気自動車
  • 充電ステーション

カスタム電源

当社は、小規模の改変からフル・カスタム・ソリューションに至るまで、協力的な設計体験を提供します。

詳細を見る 


推奨する製品


シャーシマウントAC-DC電源

  • 5~550W
  • シングル、デュアル、およびトリプル出力
  • オープンフレーム、Uフレーム、金属製ケース、およびフルモールド・パッケージ・オプション
  • 数々の安全認証を取得

詳細を見る 


IGBT DC-DCコンバータ

  • 1Wの連続出力
  • IGBTドライバーに対応
  • デュアル独立出力
  • UL94-V0パッケージ材料
  • -40~+105°Cの動作温度

詳細を見る 


DCスイッチング・レギュレータ

  • 500mA~2A
  • TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXリニアレギュレータと互換性のあるピン
  • 最大97%の高い効率
  • -40~+85°Cの動作温度
  • ヒートシンクが不要

詳細を見る 


ボードマウントDC-DCコンバータ

  • 1~600W
  • SIP、DIP、およびSMT構成
  • 1,000~6,000 VDC絶縁耐圧
  • 最大-40 ~ 105°Cの動作温度
  • 安定化出力および非安定化出力オプション

詳細を見る 


シャーシマウントDC-DCコンバータ

  • 10~600W
  • 2:1および4:1入力範囲
  • 1,500 VDC絶縁耐圧
  • 最大-40 ~ 85°Cの動作温度
  • 92%の最大効率

詳細を見る 

 
Powered By OneLink