CP85シリーズ
8.5Aペルチェ(TEC)モジュール


使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP85138 0.2 8.5 2.1 10 11.1 68 75 15 x 15 x 3.8 3Dモデル 在庫確認CP85138 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP85238 0.4 8.5 3.8 18 20.1 68 75 20 x 20 x 3.8 3Dモデル 在庫確認CP85238 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP85204035 0.75 8.5 7.6 37.4 41.8 68 75 20 x 40 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP85204035 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP85301535 0.41 8.5 4.2 20 22.3 68 75 30 x 15 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP85301535 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP85338 0.9 8.5 8.6 42 46.9 68 75 30 x 30 x 3.8 3Dモデル 在庫確認CP85338 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP85435 2.28 8.5 24.1 118 130 68 75 40 x 40 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP85435 -- サンプルの依頼 見積依頼
CP85438 1.5 8.5 15.4 75 83.9 68 75 40 x 40 x 3.8 3Dモデル 在庫確認CP85438 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink