CP39Hシリーズ
3.9 A高性能ペルチェ(TEC)モジュール


CP39Hシリーズは3.9 A高性能ペルチェ・モジュールの製品ファミリで、薄型で77°Cの高い温度デルタが特長です。これらの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。さらに大きなモデルにはCUIの革新的なarcTEC™構造が統合されており、温度制御の改善を図りながら熱サイクル条件下での信頼性を向上させます。

特長

  • arcTEC™ 構造 (CP393365H のみ)
  • 高い熱サイクルにも対応する優れた信頼性
  • より優れた放熱性能
  • シリコン絶縁
  • 広いΔTmax
  • 薄型
  • 精密な温度制御
  • ソリッドステート構造

使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP39136H 0.85 3.9 3.8 8.6 9.5 70 77 15 x 15 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP39136H -- サンプルの依頼 見積依頼
CP39236H 1.95 3.9 8.8 18.7 20.9 70 77 20 x 20 x 3.6 3Dモデル 在庫確認CP39236H -- サンプルの依頼 見積依頼
CP393365H 3.5 3.9 15.7 35.2 39 70 77 30 x 30 x 3.65 3Dモデル 在庫確認CP393365H -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink