CP28-2シリーズ
2.8二段式ペルチェ(TEC)モジュール


CP28-2シリーズは2.8 A二段式ペルチェ・モジュールで、105°Cの高い温度デルタが特長です。精密な温度制御が特長のこの熱電モジュール・シリーズは、強制空冷を利用できない冷凍環境および密閉型環境や、高密度、高電力の医療用途および産業用途に最適です。

特長

  • 二段式熱電冷却器
  • 広いΔTmax
  • 精密な温度制御
  • ソリッドステート構造

使用可能なモデル

製品番号 抵抗 (オーム± 10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CP28372-2 5 2.8 15.7 8.7 9.6 95 105 30 x 30 x 7.2 3Dモデル 在庫確認CP28372-2 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink