HSE-BX-056Hシリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B20254-056H 13.64 17.13 8.36 6.41 5.5 25.4 x 35 x 12.7 -- 在庫確認HSE-B20254-056H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20381-056H 11.19 15 3.53 2.56 6.7 38.1 x 35 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink