HSE-BX-04Hシリーズ
押出ヒートシンク,TO-220 または TO-218,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-218、TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B254-04H 15.96 16.65 4.93 4.13 4.7 25.4 x 16.5 x 16 -- 在庫確認HSE-B254-04H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B381-04H 12.71 12.33 4.44 2.57 5.9 38.1 x 16.5 x 16 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink