HSE-BX-04H-01シリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B250-04H 9.38 13.6 3.26 2.25 8 25 x 35 x 25.4 -- 在庫確認HSE-B250-04H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B500-04H 6.15 8.05 2.88 2.12 12.2 50 x 35 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B630-04H 5.21 9.37 2.31 1.86 14.4 63 x 35 x 25.4 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink