HSE-BX-035Hシリーズ
押出ヒートシンク,TO-218,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-218
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B18254-035H-00 7.5 8.51 4.03 2.09 10 25.4 x 41.6 x 25 -- 在庫確認HSE-B18254-035H-00 -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18317-035H-01 7.5 10.49 4.33 2.5 10 31.75 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18381-035H-02 6.25 9.81 3.79 2.6 12 38.1 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18508-035H-03 5.77 8.94 3.44 2.09 13 50.8 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18635-035H-04 4.97 7.9 2.38 1.66 15.1 63.5 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink