HSE-BX-035H-02シリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B20254-035H-02 13.64 15.97 4.39 3.27 5.5 25.4 x 35 x 12.7 -- 在庫確認HSE-B20254-035H-02 -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20381-035H-02 10.87 13.97 3.32 2.14 6.9 38.1 x 35 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20508-035H-01 9.15 13.03 4.76 3.21 8.2 50.8 x 35 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20635-035H-01 7.98 11.06 4.49 3.31 9.4 63.5 x 35 x 12.7 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink