HSE-BX-01シリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B1711-032 20.27 22.39 6.84 5.05 3.7 25 x 16 x 11 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B1711-057 24.19 24.3 7.07 5.79 3.1 25 x 16 x 11 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B2111-038 19.75 20.99 6.12 5.18 3.8 25 x 16 x 11 -- 在庫確認HSE-B2111-038 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink