HSE-B20Xシリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B20250-040H 15 19.57 4.28 3.44 5 25 x 35 x 12.5 -- 在庫確認HSE-B20250-040H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20270-040H 12.5 17.29 3.64 2.82 6 27 x 35 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20380-040H 10.14 13.19 3.94 2.44 7.4 38 x 35 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20500-040H 8.43 11.17 4.85 3.17 8.9 50 x 35 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20630-040H 7.81 11.54 3.73 2.31 9.6 63 x 35 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink