HSE-B20X-01シリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B20250-040H-01 13.64 18.58 4.44 3.3 5.5 25 x 34.5 x 12.5 -- 在庫確認HSE-B20250-040H-01 -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20380-040H-01 10.27 13.31 5.77 3.68 7.3 38 x 34.5 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20500-040H-01 8.43 11.67 2.85 1.91 8.9 50 x 34.5 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20630-040H-01 8.24 11.01 4.46 2.97 9.1 63 x 34.5 x 12.5 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink