HSE-B18X-060H-Wシリーズ
押出ヒートシンク,TO-218,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-218
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) サンプルの依頼 RFQ
HSE-B18254-060H-W 9.26 13.52 3.09 2.86 8.1 25.4 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18381-060H-W 6.25 8.34 3.52 2.48 12 38.1 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18508-060H-W 5.86 8.63 2.98 2.21 12.8 50.8 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B18635-060H-W 4.49 6.61 2.24 1.22 16.7 63.5 x 41.6 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink