CFM-80Vシリーズ
80 mm x 80 mm DC軸状ファン,omniCOOL™ベアリング


CFM-80Vこのシリーズは、最高60 CFMまでの気流を特長としており、すべてのモデルで自動再始動保護を標準装備した80 x 80 mm のDC軸流ファンのファミリーです。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの軸流ファンは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

特長

  • omniCOOL™ ベアリングシステム
  • 80 x 80mmフレーム
  • 様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応

仕様

  • ベアリング・タイプ
    omniCOOL™

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) TACH信号 回転検出 PWM制御信号 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CFM-8015V-124-308 30 2400 0.09 30.8 12 104 なし なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-124-308-11 30 2400 0.09 30.8 12 104 なし あり なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-124-308-20 30 2400 0.09 30.8 12 104 あり なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-127-320 33.6 2700 0.11 32 12 149 なし なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-127-320-11 33.6 2700 0.11 32 12 149 なし あり なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-127-320-20 33.6 2700 0.11 32 12 149 あり なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-130-347 37 3000 0.14 34.7 12 188 なし なし なし 80 x 80 x 15 -- 在庫確認CFM-8015V-130-347 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-130-347-11 37 3000 0.14 34.7 12 188 なし あり なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-130-347-20 37 3000 0.14 34.7 12 188 あり なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-224-308 30 2400 0.09 30.8 24 65 なし なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-224-308-11 30 2400 0.09 30.8 24 65 なし あり なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-224-308-20 30 2400 0.09 30.8 24 65 あり なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-227-320 33.6 2700 0.11 32 24 75 なし なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-227-320-11 33.6 2700 0.11 32 24 75 なし あり なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-227-320-20 33.6 2700 0.11 32 24 75 あり なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-230-347 37 3000 0.14 34.7 24 106 なし なし なし 80 x 80 x 15 -- 在庫確認CFM-8015V-230-347 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-230-347-11 37 3000 0.14 34.7 24 106 なし あり なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8015V-230-347-20 37 3000 0.14 34.7 24 106 あり なし なし 80 x 80 x 15 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-126-300 29 2600 0.12 30 12 86 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-126-300-11 29 2600 0.12 30 12 86 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-126-300-20 29 2600 0.12 30 12 86 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-130-350 33 3000 0.16 35 12 110 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-130-350-11 33 3000 0.16 35 12 110 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-130-350-20 33 3000 0.16 35 12 110 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-133-380 36 3300 0.18 38 12 150 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- 在庫確認CFM-8020V-133-380 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-133-380-11 36 3300 0.18 38 12 150 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-133-380-20 36 3300 0.18 38 12 150 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-139-430 45 3900 0.26 43 12 225 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-139-430-11 45 3900 0.26 43 12 225 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-139-430-20 45 3900 0.26 43 12 225 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-142-450 49 4200 0.31 45 12 265 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-142-450-11 49 4200 0.31 45 12 265 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-142-450-20 49 4200 0.31 45 12 265 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-146-480 53 4600 0.36 48 12 328 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- 在庫確認CFM-8020V-146-480 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-146-480-11 53 4600 0.36 48 12 328 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-146-480-20 53 4600 0.36 48 12 328 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-226-300 29 2600 0.12 30 24 49 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-226-300-11 29 2600 0.12 30 24 49 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-226-300-20 29 2600 0.12 30 24 49 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-230-350 33 3000 0.16 35 24 59 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-230-350-11 33 3000 0.16 35 24 59 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-230-350-20 33 3000 0.16 35 24 59 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-233-380 36 3300 0.18 38 24 74 なし なし なし 80 x 80 x 20 -- 在庫確認CFM-8020V-233-380 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-233-380-11 36 3300 0.18 38 24 74 なし あり なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8020V-233-380-20 36 3300 0.18 38 24 74 あり なし なし 80 x 80 x 20 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-120-204 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-120-204-11 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-120-204-20 23.9 2000 0.07 20.4 12 48 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-126-280 33 2600 0.11 28 12 75 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-126-280-11 33 2600 0.11 28 12 75 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-126-280-20 33 2600 0.11 28 12 75 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-129-300 37 2900 0.15 30 12 106 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-129-300-11 37 2900 0.15 30 12 106 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-129-300-20 37 2900 0.15 30 12 106 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-132-330 41 3200 0.18 33 12 138 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- 在庫確認CFM-8025V-132-330 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-132-330-11 41 3200 0.18 33 12 138 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-132-330-20 41 3200 0.18 33 12 138 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-142-415 53 4200 0.3 41.5 12 230 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-142-415-11 53 4200 0.3 41.5 12 230 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-142-415-20 53 4200 0.3 41.5 12 230 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-145-431 57 4500 0.35 43.1 12 276 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-145-431-11 57 4500 0.35 43.1 12 276 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-145-431-20 57 4500 0.35 43.1 12 276 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-148-447 60 4800 0.41 44.7 12 357 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- 在庫確認CFM-8025V-148-447 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-148-447-11 60 4800 0.41 44.7 12 357 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-148-447-20 60 4800 0.41 44.7 12 357 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-226-280 33 2600 0.11 28 24 48 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-226-280-11 33 2600 0.11 28 24 48 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-226-280-20 33 2600 0.11 28 24 48 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-229-300 37 2900 0.15 30 24 58 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-229-300-11 37 2900 0.15 30 24 58 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-229-300-20 37 2900 0.15 30 24 58 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-232-330 41 3200 0.18 33 24 75 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- 在庫確認CFM-8025V-232-330 -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-232-330-11 41 3200 0.18 33 24 75 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-232-330-20 41 3200 0.18 33 24 75 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-242-435 53 4200 0.3 43.5 24 158 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-242-435-11 53 4200 0.3 43.5 24 158 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-242-435-20 53 4200 0.3 43.5 24 158 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-245-450 57 4500 0.35 45 24 191 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-245-450-11 57 4500 0.35 45 24 191 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-245-450-20 57 4500 0.35 45 24 191 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-442-435 53 4200 0.3 43.5 48 106 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-442-435-11 53 4200 0.3 43.5 48 106 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-442-435-20 53 4200 0.3 43.5 48 106 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-445-450 57 4500 0.35 45 48 115 なし なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-445-450-11 57 4500 0.35 45 48 115 なし あり なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CFM-8025V-445-450-20 57 4500 0.35 45 48 115 あり なし なし 80 x 80 x 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink