15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: VCD30-D48シリーズ
モデル: VCD30-D48-S3R3, VCD30-D48-S5, VCD30-D48-S12, VCD30-D48-S15, VCD30-D48-D5, VCD30-D48-D12, VCD30-D48-D15, VCD30-D48-T512, VCD30-D48-T515
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899