NEB-Dシリーズ
264~300W Novum中間バス1/8ブリックDC-DCコンバータ、デジタル制御付き


NEB-Dは、高度なデジタル制御機能を備えたNovum製品ファミリーに属する、完全に安定化された1/8ブリック中間バスDC-DCコンバータシリーズです。このコンバータは、効率曲線を最大化および平坦化するための電力最適化ファームウェアを搭載した32ビットARMマイクロコントローラを組み込むことで、さらに広範な負荷条件にわたってピーク性能を提供します。また、NEB-DシリーズはPMBusを介して広範な構成可能電源管理機能をユーザーに提供します。これらの機能には、出力電圧、電圧マージニング、障害管理、精密遅延ランプアップ、および起動/停止が含まれます。

特長

  • 最大300Wの絶縁出力
  • デジタルPMBusインターフェース
  • 1/8ブリック・パッケージ
  • 6.9~13.2VDCプログラム可能出力電圧
  • 高効率、半負荷で95.2%の標準効率、12出力電圧
  • 完全な安定化
  • 2250VDCの入出力絶縁耐圧
  • 構成可能なソフト起動/停止
  • 精密遅延およびランプアップ
  • 電圧/電流/温度の監視
  • 構成可能なフォルト応答
  • Architects of Modern Power®製品規格対応ピンおよび機能

オプション

  • 放熱性能が向上したベースプレート
  • 最大592Wのドループ負荷分散
  • スルーホールまたはサーフェイスマウント・ピン

仕様

  • レギュレーション
    あり
  • パッケージ
    DIP
  • 絶縁(VDC)
    2250
  • 安全認証
    UL/cUL
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    2.3 x 0.89 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    58.4 x 22.7 x 10.2

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
NEB-264DW 36 ~ 75 264 12 22 -- 在庫確認NEB-264DW -- サンプルの依頼 見積依頼
NEB-300DM 40 ~ 60 300 12 25 -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink