VCD6-D24シリーズ
18~36VDCの入力範囲,6W,シングル/デュアル出力


VCD6-D24シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • パッケージ
    DIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    2 x 2 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    50.8 x 50.8 x 10.16

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VCD6-D24-S5 18 ~ 36 5 5 1 -- -- --
VCD6-D24-S12 18 ~ 36 5 12 0.47 -- -- --
VCD6-D24-S15 18 ~ 36 6 15 0.4 -- -- --
VCD6-D24-D12 18 ~ 36 6 12/-12 0.23/0.23 -- -- --
VCD6-D24-D15 18 ~ 36 6 15/-15 0.19/0.19 -- -- --
 
Powered By OneLink