VEQ30-Q48シリーズ
18~72VDCの入力範囲,30W,シングル/デュアル/トリプル出力


VEQ30-Q48シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • パッケージ
    DIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    2.56 x 3 x 0.83
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    65.02 x 76.2 x 21.08

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VEQ30-Q48-S5 18 ~ 72 25 5 5 -- -- --
VEQ30-Q48-S12 18 ~ 72 30 12 2.5 -- -- --
VEQ30-Q48-S15 18 ~ 72 30 15 2 -- -- --
VEQ30-Q48-D12 18 ~ 72 30 12/-12 1.25 -- -- --
VEQ30-Q48-D15 18 ~ 72 30 15/-15 1/1 -- -- --
VEQ30-Q48-T512 18 ~ 72 33 5/12 3 -- -- --
VEQ30-Q48-T515 18 ~ 72 34 5/15 3 -- -- --
VEQ30-Q48-T5125 18 ~ 72 35 5/12 3 -- -- --
 
Powered By OneLink