VAS3-S5シリーズ
5VDC入力,3W,シングル/デュアル出力


VAS3-S5シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • パッケージ
    DIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    31.75 x 20.32 x 10.16

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VAS3-S5-S5 4.5 ~ 5.5 3 5 0.6 -- -- --
VAS3-S5-S12 4.5 ~ 5.5 3 12 0.25 -- -- --
VAS3-S5-S15 4.5 ~ 5.5 3 15 0.2 -- -- --
VAS3-S5-D12 4.5 ~ 5.5 3 12/-12 0.13/0.13 -- -- --
VAS3-S5-D15 4.5 ~ 5.5 3 15/-15 0.1/0.1 -- -- --
 
Powered By OneLink