VFB200シリーズ
200W,2:1入力範囲,シングル安定化出力,4.60"x2.40"x0.50"


VFB200シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • レギュレーション
    あり
  • パッケージ
    DIP
  • 絶縁(VDC)
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    4.6 x 2.4 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    116.84 x 60.96 x 12.7

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VFB200-D48-S2R5 36 ~ 75 100 2.5 40 -- -- --
VFB200-D48-S3R3 36 ~ 75 132 3.3 40 -- -- --
VFB200-D48-S5 36 ~ 75 200 5 40 -- -- --
VFB200-D48-S12 36 ~ 75 200 12 17 -- -- --
VFB200-D48-S15 36 ~ 75 200 15 13.3 -- -- --
VFB200-D48-S24 36 ~ 75 200 24 8.4 -- -- --
VFB200-D48-S48 36 ~ 75 200 48 4.2 -- -- --
 
Powered By OneLink