VCDB15-D48シリーズ
36~72VDCの入力範囲,15W,シングル/デュアル出力


VCDB15-D48シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • パッケージ
    DIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    2 x 2 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    50.8 x 50.8 x 10.16

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VCDB15-D48-S3R3 36 ~ 72 10 3.3 3 -- -- -- --
VCDB15-D48-S5 36 ~ 72 15 5 3 -- -- -- --
VCDB15-D48-S12 36 ~ 72 15 12 1.25 -- -- -- --
VCDB15-D48-S15 36 ~ 72 15 15 1 -- -- -- --
VCDB15-D48-D5 36 ~ 72 15 5/-5/-15 1.5/1.5 -- -- -- --
VCDB15-D48-D12 36 ~ 72 15 12/-12 0.63/0.63 -- -- -- --
VCDB15-D48-D15 36 ~ 72 15 15/-15/-12 0.5/0.5 -- -- -- --
 
Powered By OneLink