VBED15-D48シリーズ
36~72VDCの入力範囲,15W,Single/Dual


VBED15-D48シリーズ

この製品は新しい設計にお勧めしません。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

シリーズのリソース


仕様

  • パッケージ
    DIP
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    50.8 x 25.4 x 10.16

モデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VBED15-D48-S3R3 36 ~ 72 9.9 3.3 3 -- -- --
VBED15-D48-S5 36 ~ 72 15 5 3 -- -- --
VBED15-D48-S12 36 ~ 72 15 12 1.25 -- -- --
VBED15-D48-S15 36 ~ 72 15 15 1 -- -- --
VBED15-D48-D5 36 ~ 72 15 5/-5 1.5/1.5 -- -- --
VBED15-D48-D12 36 ~ 72 15 12/-12/-5 0.63/0.63 -- -- --
VBED15-D48-D15 36 ~ 72 15 15/-15/-15 0.5/0.5 -- -- --
 
Powered By OneLink